ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

平ワッシャー(JIS) スチール(クロメート)【1100~1800個入り】

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

外径(mm)

呼び径

厚さ(mm)

内径(mm)

最小発注数量
4550414161249
261-2066
614.000
10
M4
0.8
4.5
1パック

1800個入り

4550414161256
261-2065
740.000
12
M5
0.8
5.5
1パック

1500個入り

4550414161263
261-2067
757.000
13
M6
1
6.5
1パック

1100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,181円
( 1,299円 )
1日目
1,323円
( 1,455円 )
1日目
1,342円
( 1,476円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格の座金です。
・ヘキサゴンパック入りです。
【材質】
・スチール
・表面処理:クロメート仕上げ
・容器材質:ダンボール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平ワッシャー(JIS) スチール(クロメート)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平ワッシャー(JIS) スチール(クロメート)
JIS規格 平ワッシャー スチール(黒クロメート)
丸ワッシャー(特寸) スチール(三価クロメート) ヘキサゴンパック入り
平ワッシャー(JIS) スチール ヘキサゴンパック入り
平ワッシャー(JIS) 黄銅(ニッケルメッキ) ヘキサゴンパック入り
スプリングワッシャー スチール ヘキサゴンパック入り
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,181円-3,342円 -1,317円 -2,366円 -5,488円 -2,212円 -
通常出荷日1日目11日目1日目1日目〜11日目1日目
材質1スチールスチール-スチール真鍮スチール
材質2表面処理:クロメート仕上げ表面処理:BC(黒クロメート)仕上げ-表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)表面処理:ニッケルメッキ仕上げ表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)
材質3容器材質:ダンボール容器材質:ダンボール容器材質:ダンボール容器材質:ダンボール容器材質:ダンボール容器材質:ダンボール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト