17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • フランジナット

    ミスミ

    フランジナット

    4.7

    通常価格(税別):430円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • Tスロットナット ブランク

    ミスミ

    Tスロットナット ブランク

    3.7

    通常価格(税別):230円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • スタッドボルト

    ミスミ

    スタッドボルト

    4.6

    通常価格(税別):280円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • レッグクランプ

    ミスミ

    レッグクランプ

    -

    通常価格(税別):1550円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ねじ穴付U型クランプ

    ミスミ

    ねじ穴付U型クランプ

    -

    通常価格(税別):3220円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 座金/球面座金

    ミスミ

    座金/球面座金

    4.6

    通常価格(税別):190円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • トウアジャストクランプ【2個入り】

    ミスミ

    トウアジャストクランプ【2個入り】

    -

    通常価格(税別):33780円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ねじ穴付プレーンクランプ

    ミスミ

    ねじ穴付プレーンクランプ

    -

    通常価格(税別):3220円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • スクリュージャッキ(SJK)

    ミスミ

    スクリュージャッキ(SJK)

    4.7

    通常価格(税別):2440円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • Tスロットナット

    ミスミ

    Tスロットナット

    4.6

    通常価格(税別):360円~

    通常出荷日:在庫品1日目

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

L型クランプ(ワンタッチ)用パッド

通常単価(税別)
210290
税込単価
231319
通常出荷日:1日目

【特長】・ワークを保護します。【材質】・ポリプロピレン(PP)

  • 提供不可:SDS
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

適合機種

質量(g)

最小発注数量
4550414031030
242-8947
フレーム寸法A:19.5mm、22.0mm
4.800
1個
4550414031047
242-8948
フレーム寸法A:25.0mm、27.0mm
6.500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
210
( 231 )
1日目
290
( 319 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワークを保護します。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 提供不可:SDS
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L型クランプ(ワンタッチ)用パッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L型クランプ(ワンタッチ)用パッド
L型クランプ用パッド
L型クランプ用ハンドル
TRUSCO L型クランプ用キャップ
ユニクランプ用ハンドル
L型クランプ(ワンタッチ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格210-4605,392906 -3,5506,303 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目在庫品1日目〜
品名パッドパッドハンドルフラットパッドハンドル-
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)中炭素鋼、樹脂中炭素鋼(S45C)冷間圧延鋼材、樹脂中炭素鋼(S45C)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト