ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
通常価格(税別):870円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
養生テープ【30個入り】
ミスミ
通常価格(税別):9,136円~
通常出荷日:在庫品1日目
スリーエムジャパン
マスキングテープ 243J PLUS【1~20個入り】
スリーエムジャパン
通常価格(税別):561円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,086円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
ステンレス浅型角バット
トラスコ中山
通常価格(税別):1,950円~
通常出荷日:1日目 ~
ニコルソン
超硬ロータリーバー
ニコルソン
通常価格(税別):1,175円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
六角棒L形レンチ
TONE
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:在庫品1日目
ツボサン
精密ヤスリ(三角・丸・半丸・平・角)【5~12個入り】
通常価格(税別):6,376円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・目づまり防止(DS)加工を施しているので、目づまりが少なく、研磨力の持続性が抜群です・丈夫な...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
485円 ( 534円 ) | 1日目 |
488円 ( 537円 ) | 1日目 |
472円 ( 519円 ) | 1日目 |
472円 ( 519円 ) | 1日目 |
472円 ( 519円 ) | 1日目 |
472円 ( 519円 ) | 1日目 |
472円 ( 519円 ) | 1日目 |
472円 ( 519円 ) | 1日目 |
472円 ( 519円 ) | 1日目 |
【特長】
・目づまり防止(DS)加工を施しているので、目づまりが少なく、研磨力の持続性が抜群です
・丈夫な紙基材を使用しており、高研磨力を発揮します
・番手の取替えがワンタッチでできます
【用途】
・高研磨力タイプ、木工生地、塗装面、パテ研磨などに
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニューレジストン
Sホイル 仕上研磨用砥石
5通常価格(税別):974円~

トラスコ中山
ディスクペーパー“GPトップ(R)トクマルくん”
4.5通常価格(税別):3,504円~

トラスコ中山
ディスクペーパー"GPトップミニ"
4通常価格(税別):2,732円

トラスコ中山
ディスクペーパー“GPトップ(R)25”
0通常価格(税別):4,416円

柳瀬
ビートップ 100×15mm
5通常価格(税別):198円~

トラスコ中山
ディスクペーパー“GPトップ(R)” アランダム(一般金属用)
5通常価格(税別):2,372円~

トラスコ中山
ディスクペーパー
5通常価格(税別):1,401円~

トラスコ中山
ディスクペーパー“トクマルα” アランダム(一般金属用)
4.7通常価格(税別):2,282円

スリーエムジャパン
スコッチ・ブライト ベベル
4.6通常価格(税別):1,858円~