ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ワンハンド脱着型 ユニオンストレート

通常単価(税別)
629円~758円
税込単価
692円~834円
通常出荷日:1日目

【特長】・高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能・長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

適用チューブ外径2

(φ)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4
4
4989999994032
2.3
207-7702
1個
6
6
4989999994049
4.3
207-7703
1個
10
10
4989999994063
7.5
207-7700
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
629円
( 692円 )
1日目
642円
( 706円 )
1日目
758円
( 834円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能
・長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能
【材質】
・本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
・接続口:ステンレス(SUS)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンハンド脱着型 ユニオンストレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンハンド脱着型 ユニオンストレート
ワンハンド脱着型 ユニオンワイ
ワンハンド脱着型 エルボ
ワンハンド脱着型 異径ユニオンストレート
ワンハンド脱着型 ユニオンエルボ
六角穴付ストレート
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格629円-584円 -507円 -642円 -542円 -454円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
本体材質標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)
使用流体空気空気空気空気空気空気
継手種類ユニオン 同径ユニオン 同径ねじ取付 方向ユニオン 違径ユニオン 同径ねじ取付 方向
ユニオン 同径ユニオンストレートユニオンワイ--ユニオンエルボ-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト