ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が28型番あります。

ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(外パッキン・10K)

通常単価(税別)
577円~6,996円
税込単価
635円~7,696円
通常出荷日:1日目

【特長】・アスベストを一切含まない標準グレードのジョイントシートです・アラミド繊維・NBRゴム・無機充...

詳細を確認
  • ガス系流体への御使用はペーストを併用してください。
  • ガスケットを締め付ける際には締め過ぎによる破損を注意し、許容締付面圧を超えないようにしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

トラスココード

質量(g)

ボルト穴径(mm)

ボルト穴中心径(mm)

外径(mm)

内径(mm)

呼び径A

呼び径B

ボルト穴数(個)

最小発注数量
2
115-2450
22
15
70
95
22
15
1/2
4
1個
3
115-2524
34
15
70
95
22
15
1/2
4
1個
2
115-2452
24
15
75
100
28
20
3/4
4
1個
3
115-2526
36
15
75
100
28
20
3/4
4
1個
2
115-2454
37
19
90
125
35
25
1
4
1個
3
115-2528
55
19
90
125
35
25
1
4
1個
2
115-2456
44
19
100
135
43
32
1 1/4
4
1個
3
115-2531
60
19
100
135
43
32
1 1/4
4
1個
2
115-2457
45
19
105
140
49
40
1 1/2
4
1個
3
115-2532
66
19
105
140
49
40
1 1/2
4
1個
2
115-2458
54
19
120
155
61
50
2
4
1個
3
115-2533
80
19
120
155
61
50
2
4
1個
2
115-2460
66
19
140
175
84
65
2 1/2
4
1個
3
115-2534
97
19
140
175
84
65
2 1/2
4
1個
2
115-2461
67
19
150
185
90
80
3
8
1個
3
115-2535
102
19
150
185
90
80
3
8
1個
2
115-2447
80
19
175
210
115
100
4
8
1個
3
115-2520
118
19
175
210
115
100
4
8
1個
2
115-2448
104
23
210
250
141
125
5
8
1個
3
115-2522
164
23
210
250
141
125
5
8
1個
2
115-2449
132
23
240
280
167
150
6
8
1個
3
115-2523
194
23
240
280
167
150
6
8
1個
2
115-2451
153
23
290
330
218
200
8
12
1個
3
115-2525
228
23
290
330
218
200
8
12
1個
2
115-2453
230
25
355
400
270
250
10
12
1個
3
115-2527
336
25
355
400
270
250
10
12
1個
2
115-2455
235
25
400
445
321
300
12
16
1個
3
115-2529
363
25
400
445
321
300
12
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
577円
( 635円 )
1日目
653円
( 718円 )
1日目
635円
( 699円 )
1日目
687円
( 756円 )
1日目
769円
( 846円 )
1日目
870円
( 957円 )
1日目
820円
( 902円 )
1日目
939円
( 1,033円 )
1日目
870円
( 957円 )
1日目
988円
( 1,087円 )
1日目
1,022円
( 1,124円 )
1日目
1,189円
( 1,308円 )
1日目
1,139円
( 1,253円 )
1日目
1,306円
( 1,437円 )
1日目
1,290円
( 1,419円 )
1日目
1,509円
( 1,660円 )
1日目
1,913円
( 2,104円 )
1日目
2,148円
( 2,363円 )
1日目
2,298円
( 2,528円 )
1日目
2,852円
( 3,137円 )
1日目
2,700円
( 2,970円 )
1日目
3,523円
( 3,875円 )
1日目
3,473円
( 3,820円 )
1日目
4,430円
( 4,873円 )
1日目
4,143円
( 4,557円 )
1日目
5,301円
( 5,831円 )
1日目
5,453円
( 5,998円 )
1日目
6,996円
( 7,696円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アスベストを一切含まない標準グレードのジョイントシートです
・アラミド繊維・NBRゴム・無機充填材を主成分とし、シール性に優れています
・可溶性ハロゲン量が少ないため、ステンレス鋼フランジに使用できます
【用途】
・冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブラインなど、主に100℃未満の各種配管

ご注意

  • ガス系流体への御使用はペーストを併用してください。
  • ガスケットを締め付ける際には締め過ぎによる破損を注意し、許容締付面圧を超えないようにしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(外パッキン・10K)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(外パッキン・10K)
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(外パッキン・5K)
ジョイントシートガスケット(外パッキン・10K)
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(内パッキン・10K)
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(内パッキン・5K)
ジョイントシートガスケット(内パッキン・10K)
メーカーニチアスニチアスニチアスニチアスニチアスニチアス
通常価格577円-457円 -783円 -420円 -393円 -502円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類打抜きガスケット打抜きガスケット打抜きガスケット打抜きガスケット打抜きガスケット打抜きガスケット
規格JIS FF(全面座)JIS FF(全面座)JIS FF(全面座)JIS RF(平面座)JIS RF(平面座)JIS RF(平面座)
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材NBR、アラミド繊維、無機充填材膨張黒鉛、アラミド繊維、NBRNBR、アラミド繊維、無機充填材NBR、アラミド繊維、無機充填材膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR
呼び圧力10K5K10K10K5K10K
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト