ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ナフロンPTFE低クリープガスケットTOMBO NO.9007-LC(外パッキン・5K)

通常単価(税別)
2,181円~9,528円
税込単価
2,399円~10,481円
通常出荷日:1日目

【特長】・フッ素樹脂PTFEにシリカ充填材として使用しており、PTFE主体でもクリープ(変形)が小さく...

詳細を確認
  • フッ酸・強アルカリ系流体には使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

ボルト穴径(mm)

ボルト穴中心径(mm)

外径(mm)

内径(mm)

呼び径A

呼び径B

ボルト穴数(個)

最小発注数量
115-1692
37
12
60
80
22
15
1/2
4
1個
115-1693
42.000
12
65
85
28
20
3/4
4
1個
115-1694
54
12
75
95
35
25
1
4
1個
115-1695
65.000
15
90
115
43
32
1 1/4
4
1個
115-1696
74
15
95
120
49
40
1 1/2
4
1個
115-1697
93
15
105
130
61
50
2
4
1個
115-1698
123.000
15
130
155
84
65
2 1/2
4
1個
115-1699
138.000
19
145
180
90
80
3
4
1個
115-1691
167.000
19
165
200
115
100
4
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,181円
( 2,399円 )
1日目
2,298円
( 2,528円 )
1日目
2,801円
( 3,081円 )
1日目
3,774円
( 4,151円 )
1日目
4,059円
( 4,465円 )
1日目
4,564円
( 5,020円 )
1日目
6,173円
( 6,790円 )
1日目
7,632円
( 8,395円 )
1日目
9,528円
( 10,481円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フッ素樹脂PTFEにシリカ充填材として使用しており、PTFE主体でもクリープ(変形)が小さく広い温度領域に使用できるガスケットです
・電気絶縁性に優れるため、絶縁用ガスケットとしても使用されます
・酸系の耐薬品性が優れ、強酸系流体にも使用できます
【用途】
・酸系の耐薬品性を求められるプロセス配管や機器
・低圧蒸気・蒸気還水・給水・給湯の各種配管のフランジ・バルブ・機器など
・電機絶縁用ガスケット

ご注意

  • フッ酸・強アルカリ系流体には使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナフロンPTFE低クリープガスケットTOMBO NO.9007-LC(外パッキン・5K)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナフロンPTFE低クリープガスケットTOMBO NO.9007-LC(外パッキン・5K)
ナフロンPTFE低クリープガスケットTOMBO NO.9007-LC(外パッキン・10K)
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(外パッキン・10K)
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(外パッキン・5K)
ジョイントシートガスケット(外パッキン・10K)
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(内パッキン・10K)
メーカーニチアスニチアスニチアスニチアスニチアスニチアス
通常価格2,181円-2,700円 -577円 -457円 -783円 -420円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類打抜きガスケット打抜きガスケット打抜きガスケット打抜きガスケット-打抜きガスケット
規格JIS FF(全面座)JIS FF(全面座)JIS FF(全面座)JIS FF(全面座)-JIS RF(平面座)
材質ふっ素樹脂(PTFE)ふっ素樹脂(PTFE)NBR、アラミド繊維、無機充填材NBR、アラミド繊維、無機充填材-NBR、アラミド繊維、無機充填材
呼び圧力5K10K10K5K-10K
厚さ(mm)33----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト