ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(ユニオン)

通常単価(税別)
426円~1,407円
税込単価
469円~1,548円
通常出荷日:1日目

【特長】・純水なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです・ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性...

詳細を確認
  • 100℃以上の温度ではクリープにより変形が大きくなるため、使用できません。溝付フランジを使用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

外径(mm)

内径(mm)

呼び径A

呼び径B

最小発注数量
115-2172
1
32
25
15
1/2
1個
115-2173
1
39
31
20
3/4
1個
115-2174
3
48
39
25
1
1個
115-2175
4
57
47
32
1 1/4
1個
115-2176
4
64
54
40
1 1/2
1個
115-2177
6
78
66
50
2
1個
115-2178
6
96
82
65
2 1/2
1個
115-2179
8
111
96
80
3
1個
115-2180
10
141
122
100
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
426円
( 469円 )
1日目
461円
( 507円 )
1日目
502円
( 552円 )
1日目
551円
( 606円 )
1日目
635円
( 699円 )
1日目
687円
( 756円 )
1日目
921円
( 1,013円 )
1日目
1,240円
( 1,364円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・純水なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです
・ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります
・純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます
・食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています
【用途】
・耐薬品性を求められるプロセス配管や機器

ご注意

  • 100℃以上の温度ではクリープにより変形が大きくなるため、使用できません。溝付フランジを使用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(ユニオン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(ユニオン)
ナフロンPTFE低クリープガスケットTOMBO NO.9007-LC(外パッキン・5K)
ナフロンPTFE低クリープガスケットTOMBO NO.9007-LC(外パッキン・10K)
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120(ユニオン)
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(内パッキン・10K)
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(外パッキン・5K)
メーカーニチアスニチアスニチアスニチアスニチアスニチアス
通常価格426円-2,181円 -2,700円 -428円 -420円 -457円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類打抜きガスケット打抜きガスケット打抜きガスケット-打抜きガスケット打抜きガスケット
規格ユニオン用JIS FF(全面座)JIS FF(全面座)-JIS RF(平面座)JIS FF(全面座)
材質ふっ素樹脂(PTFE)ふっ素樹脂(PTFE)ふっ素樹脂(PTFE)-NBR、アラミド繊維、無機充填材NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)233---
最高使用圧力(Mpa)水・油系・腐食性流体・ガス系流体:1-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト