ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が27型番あります。

ジョイントシートガスケット(内パッキン・10K)

通常単価(税別)
502円~2,583円
税込単価
552円~2,841円
通常出荷日:1日目

【特長】・膨張黒鉛を主成分とした比較的高温条件でも使用できるジョイントシートで、低圧蒸気に使用できます...

詳細を確認
  • ガス系流体への御使用はペーストを併用してください。
  • ガスケットを締め付ける際には締め過ぎによる破損を注意し、許容締付面圧を超えないようにしてください。
  • 耐薬品性を求められる流体には使用確認の御問合せください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

トラスココード

質量(g)

外径(mm)

内径(mm)

呼び径A

呼び径B

最小発注数量
1.5
115-2554
5
58
22
15
1/2
1個
2
115-2615
7
58
22
15
1/2
1個
3
115-2668
10
58
22
15
1/2
1個
1.5
115-2555
6
63
28
20
3/4
1個
2
115-2616
8
63
28
20
3/4
1個
3
115-2669
11
63
28
20
3/4
1個
1.5
115-2557
7
74
35
25
1
1個
2
115-2617
9
74
35
25
1
1個
3
115-2671
14
74
35
25
1
1個
1.5
115-2558
9
84
43
32
1.25
1個
2
115-2618
12
84
43
32
1.25
1個
3
115-2672
18
84
43
32
1.25
1個
1.5
115-2559
10
89
49
40
1.5
1個
2
115-2619
13
89
49
40
1.5
1個
3
115-2673
19
89
49
40
1.5
1個
1.5
115-2560
12
104
61
50
2
1個
2
115-2620
16
104
61
50
2
1個
3
115-2674
25
104
61
50
2
1個
1.5
115-2561
16
124
84
65
2.5
1個
2
115-2621
20
124
84
65
2.5
1個
3
115-2675
32
124
84
65
2.5
1個
1.5
115-2562
18
134
90
80
3
1個
2
115-2622
23
134
90
80
3
1個
3
115-2676
33
134
90
80
3
1個
1.5
115-2563
21
159
115
100
4
1個
2
115-2623
27
159
115
100
4
1個
3
115-2677
41
159
115
100
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
502円
( 552円 )
1日目
544円
( 598円 )
1日目
610円
( 671円 )
1日目
542円
( 596円 )
1日目
579円
( 637円 )
1日目
661円
( 727円 )
1日目
577円
( 635円 )
1日目
632円
( 695円 )
1日目
744円
( 818円 )
1日目
619円
( 681円 )
1日目
727円
( 800円 )
1日目
854円
( 939円 )
1日目
685円
( 754円 )
1日目
787円
( 866円 )
1日目
920円
( 1,012円 )
1日目
812円
( 893円 )
1日目
939円
( 1,033円 )
1日目
1,156円
( 1,272円 )
1日目
1,022円
( 1,124円 )
1日目
1,240円
( 1,364円 )
1日目
1,526円
( 1,679円 )
1日目
1,055円
( 1,161円 )
1日目
1,290円
( 1,419円 )
1日目
1,592円
( 1,751円 )
1日目
1,440円
( 1,584円 )
1日目
2,097円
( 2,307円 )
1日目
2,583円
( 2,841円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・膨張黒鉛を主成分とした比較的高温条件でも使用できるジョイントシートで、低圧蒸気に使用できます
・膨張黒鉛・アラミド繊維・NBRゴムを主成分とし、シール性・耐蒸気・耐薬品性に優れています
・可溶性ハロゲン量が少ないため、ステンレス鋼フランジに使用できます
【用途】
・低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水・空調ドレインなどの各種配管

ご注意

  • ガス系流体への御使用はペーストを併用してください。
  • ガスケットを締め付ける際には締め過ぎによる破損を注意し、許容締付面圧を超えないようにしてください。
  • 耐薬品性を求められる流体には使用確認の御問合せください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジョイントシートガスケット(内パッキン・10K)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジョイントシートガスケット(内パッキン・10K)
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(内パッキン・10K)
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(内パッキン・5K)
ジョイントシートガスケット(外パッキン・10K)
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(外パッキン・10K)
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(外パッキン・5K)
メーカーニチアスニチアスニチアスニチアスニチアスニチアス
通常価格502円-420円 -393円 -783円 -577円 -457円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類打抜きガスケット打抜きガスケット打抜きガスケット打抜きガスケット打抜きガスケット打抜きガスケット
規格JIS RF(平面座)JIS RF(平面座)JIS RF(平面座)JIS FF(全面座)JIS FF(全面座)JIS FF(全面座)
材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBRNBR、アラミド繊維、無機充填材NBR、アラミド繊維、無機充填材膨張黒鉛、アラミド繊維、NBRNBR、アラミド繊維、無機充填材NBR、アラミド繊維、無機充填材
呼び圧力10K10K5K10K10K5K
使用温度範囲(℃)-200~260---200~260--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト