17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

六角棒レンチ AWシリーズ

未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

全長(L寸法)

(mm)

六角棒首下長(H寸法) L型のみ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
1.5
45
14
4992676001114
431-0268
0.8
1個
2
50
16
4992676001121
430-7496
1.8
1個
2.5
56
18
4992676001145
430-7445
3
1個
3
63
20
4992676001152
430-7500
5
1個
4
72
23
4992676001169
430-7518
10
1個
5
80
28
4992676001176
430-7526
18
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
384円
( 422円 )
1日目
384円
( 422円 )
1日目
384円
( 422円 )
1日目
384円
( 422円 )
1日目
410円
( 451円 )
1日目
429円
( 472円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。
・優れた熱処理により、安定した品質を提供します。
【用途】
・六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業。
【材質】
・クロムバナジウム鋼●表面処理:黒染め

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角棒レンチ AWシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角棒レンチ AWシリーズ
ロング六角棒レンチセット
六角棒レンチインチ(ポリ袋)
ロングボールポイント六角棒レンチセット
リング式六角棒レンチセット
ナイフ式六角棒レンチセット
メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業
通常価格384円-2,161円 -392円 -6,417円1,366円2,862円
通常出荷日1日目6日目1日目2日目6日目6日目
種類六角棒L形レンチ-----
先端タイプ標準タイプ-----
単品・セット区分単品-----
材質1クロムバナジウム鋼材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:黒染め材質:クロムバナジウム鋼超強力合金鋼(3/16インチ以下)、クロムバナジウム鋼(7/32インチ以上)●表面処理:ニッケルクロムメッキ材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:8mm以上カチオン電着塗装6mm以下黒染めクロムバナジウム鋼
硬度HRC52~56-HRC52~56-HRC52~56-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト