17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 最小加工径(mm)

    ~mm
  • 最大加工深さ(mm)

    ~mm
  • ホルダタイプ

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

面取り加工用インサート(突切り内径)XBSX

通常単価(税別)
3,4464,190
税込単価
3,7914,609
通常出荷日:3日目

刃先交換式旋削工具XBシリーズインサート、面取り加工用(突切り内径)。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

最小加工径

(mm)

最大加工深さ

(mm)

ホルダタイプ

最小発注数量
8.0
1.0
H08
5個
9.0
1.5
H09
5個
11.0
1.5
H11
5個
14.0
1.5
H14
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,446
( 3,791 )
3日目
3,672
( 4,039 )
3日目
3,745
( 4,120 )
3日目
4,190
( 4,609 )
3日目

詳細情報

基本情報

刃先交換式旋削工具XBシリーズインサート、面取り加工用(突切り内径)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

面取り加工用インサート(突切り内径)XBSXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
面取り加工用インサート(突切り内径)XBSX
面取り加工用インサート XBSC
特殊面取りホルダ用インサート
スーパー面取丸 彫刻Plus+ EN-ZERO型
スーパー面取丸 彫刻Plus+ EN-ZERO型用インサート
ハンチャンマン用チップ
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアルタンガロイTHE CUTTHE CUT富士元工業
通常価格3,446-3,105 -87018,5403,268 -1,225
通常出荷日3日目3日目1日目3日目3日目9日目
種類インサート・ブレードインサート・ブレードインサート・ブレードカッター本体インサート・ブレードインサート・ブレード
用途面取り・横走り面取り・横走り穴面取り穴面取り / 面取り・横走り / 刻印穴面取り / 刻印面取り・横走り
面取り刃両角(θ)(°)45904560--
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン---
インサート材種超硬超硬超硬超硬超硬超硬

替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト