17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コレットチャックセット(チャックカバー付き)

通常単価(税別)
1,935
税込単価
2,129
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・先端ビットの取り付け用に・品名:コレットチャックセット(チャックカバー付き)・コレットチ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • JANコード
    4952989288916
  • 質量(g)
    5.000
  • トラスココード
    251-4301
  • 適合機種
    26400、27110、27119、27120、27121、28400、28405、28472、28473、28510、28511、28515、28525
  • 商品タイプ詳細
    コレットチャックセット

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

28891
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

28891の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
JANコード
4952989288916
質量(g)
5.000
トラスココード
251-4301
適合機種
26400、27110、27119、27120、27121、28400、28405、28472、28473、28510、28511、28515、28525
商品タイプ詳細
コレットチャックセット

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
28891
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,935
( 2,129 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・先端ビットの取り付け用に
・品名:コレットチャックセット(チャックカバー付き)
・コレットチャック寸法:Φ1.0/1.5/2.0/2.35/3.0mm
・チャックカバー取付部ねじ:M8×0.75

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コレットチャックセット(チャックカバー付き)の型番28891のページです。 型番28891に関する仕様情報を記載しております。
コレットチャックセット(チャックカバー付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コレットチャックセット(チャックカバー付き)
ルーター用ルーターアタッチメント
ルーター用フレキシブルスタンド
ミニバイス
ミニルーター用フェルトバフ
ミニルーター用彫金バフ
メーカープロクソンプロクソンプロクソンプロクソンプロクソンプロクソン
通常価格1,93511,0014,1664,1061,8711,419
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
JANコード495298928891649529892756574952989286103495298928130649529892629924952989262961
質量(g)5.000420.000870.000250.0003.0003.000
トラスココード251-4301251-4297251-4293251-4305251-5873251-5874
適合機種26400、27110、27119、27120、27121、28400、28405、28472、28473、28510、28511、28515、2852525800、27570、28400、2847325800、28400、28473、28515、28525、2757028128、27800、28605、28606--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト