ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルボナース スパウトパウチ

  • トラスココード
    411-3512
  • 奥行(mm)
    240
  • 幅(mm)
    170
  • 容量(ml)
    900
  • JANコード
    4987010141410
  • 質量(g)
    833.000
  • 材質1
    有効成分:ベンザルコニウム塩化物
  • 材質2
    その他成分:エタノール、ポリオキシエチレンラノリン、他2成分含有
  • タイプ
    ポンプ無し

型番:

14141
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

14141の仕様・寸法情報

トラスココード
411-3512
奥行(mm)
240
幅(mm)
170
容量(ml)
900
JANコード
4987010141410
質量(g)
833.000
材質1
有効成分:ベンザルコニウム塩化物
材質2
その他成分:エタノール、ポリオキシエチレンラノリン、他2成分含有
タイプ
ポンプ無し
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
14141
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,360円
( 1,496円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水洗い不要の速乾性手指消毒剤です
・広範囲の微生物に対して短時間で効果を発揮します
・指定医薬部外品です
・消防法の危険物に該当いたしません
【用途】
・手指の消毒に
・適量を手に取り、指先まで満遍なく擦り込んでください
【材質】
・有効成分:ベンザルコニウム塩化物
・その他成分:エタノール、ポリオキシエチレンラノリン、他2成分含有

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルボナース スパウトパウチの型番14141のページです。 型番14141に関する仕様情報を記載しております。
アルボナース スパウトパウチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルボナース スパウトパウチ
速乾性手指消毒剤 アルボナース(R) 詰替用 20L
オートディスペンサー セット
自動手指消毒器 S-2A 高280mm
アルボース アルボース洗眼器TH-A3型
アルボース手指消毒剤 アルボナース(R)1L
メーカーアルボースアルボースアルボースアルボースアルボースアルボース
通常価格1,360円30,467円12,370円171,501円43,116円3,422円
通常出荷日1日目1日目1日目6日目5日目1日目
トラスココード411-3512581-5751206-7312406-7703-308-8073
奥行(mm)240-103190--
幅(mm)170-134250--
容量(ml)900-500---
JANコード4987010141410498701014154049870103740784987010540305-4987010141564

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました