17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

両面テープ(紙パッケージ)

通常単価(税別)
652円~878円
税込単価
717円~966円
通常出荷日:19日目

【特長】・接着力、耐候性に優れた汎用両面テープです(J5MPWT1)・仮止め用のはってはがせる両面テー...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ厚

(mm)

テープ長さ

(m)

基材

粘着力

JANコード

トラスココード

粘着力(N/25mm)

基材詳細

質量(g)

最小発注数量
0.12
15
不織布
6.24N/10mm
4560118180644
627-7333
15.6
-
70.000
1個
0.12
15
不織布
5.2N/10mm
4560118180651
627-7335
13.0
-
68.000
1個
0.23
10
ポリエチレン
12.2N/10mm
4560118180668
627-7334
30.5
PEクロス
58.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
652円
( 717円 )
19日目
709円
( 780円 )
19日目
878円
( 966円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接着力、耐候性に優れた汎用両面テープです(J5MPWT1)
・仮止め用のはってはがせる両面テープです(J5MPWT2)
・粗面や異素材接着用の両面テープです(J5MPWT3)
【用途】
・工作・ポスター・小物などに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両面テープ(紙パッケージ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両面テープ(紙パッケージ)
両面テープ#560
SMS再剥離両面テープ
汎用不織布両面テープ#570E
両面テープ#560
一般汎用両面テープ#570E
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業
通常価格652円-3,457円587円 -42,600円621円 -1,258円 -
通常出荷日19日目1日目1日目11日目19日目11日目
テープ幅(mm)15-----
粘着剤アクリル系-アクリル系---
色ホワイト-クリア(半透明)---
単品/パック単品-単品---
テープカット条件手切り可能-手で切断可能---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト