ファクトリーサプライ用品技術窓口

ELセンサーライト

通常単価(税別)
2,515円
税込単価
2,767円
通常出荷日:7日目

【特長】・暗い場所で人が近づくと自動で点灯する人感センサータイプ、人を感知すると自動で点灯、自動で消灯...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    LED照明
  • 仕様
    照明器具
  • 全光束 (lm)
    11.7
  • 照明器具タイプ
    1灯用
  • 奥行(mm)
    30
  • 光源色
    白色
  • 高さ(mm)
    40
  • 使用電球(W)
    ホワイトEL
  • 点灯保持時間
    15秒
  • 電源
    単3形アルカリ電池×3本(別売)
  • 幅(mm)
    160
  • JANコード
    4943125711801
  • 質量(g)
    74.000
  • トラスココード
    520-4571
  • 材質1
    ABS樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SL107
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SL107の仕様・寸法情報

商品タイプ
LED照明
仕様
照明器具
全光束(lm)
11.7
照明器具タイプ
1灯用
奥行(mm)
30
光源色
白色
高さ(mm)
40
使用電球(W)
ホワイトEL
点灯保持時間
15秒
電源
単3形アルカリ電池×3本(別売)
幅(mm)
160
JANコード
4943125711801
質量(g)
74.000
トラスココード
520-4571
材質1
ABS樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
SL107
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,515円
( 2,767円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・暗い場所で人が近づくと自動で点灯する人感センサータイプ、人を感知すると自動で点灯、自動で消灯(点灯時間:約15秒)します
・常時点灯モードがあり、停電時も安心です
・コーナータイプなので廊下や階段の隅に、クローゼットや収納にも最適です
【用途】
・玄関・階段・廊下・トイレ・洗面所・外壁・納戸・ガレージなどに
・鉄柱や鉄製ドアに
・デスクやテーブルに
・自動で点灯する明かりの欲しいところに
【材質】
・ABS樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ELセンサーライトの型番SL107のページです。 型番SL107に関する仕様情報を記載しております。
ELセンサーライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ELセンサーライト
LEDセンサーライト
どこでもセンサーライトソーラー
連動センサー付センサーライト
屋外センサーライト リモコン付ACセンサーライト
ソーラー式 LEDセンサーライト
メーカーリーベックスリーベックスライテックスELPA朝日電器ELPA朝日電器YAZAWA
通常価格2,515円2,515円4,496円16,067円10,322円 -9,526円 -
通常出荷日7日目7日目1日目5日目5日目4日目
商品タイプLED照明LED照明LED照明---
仕様照明器具照明器具照明器具---
全光束(lm)11.7-110---
照明器具タイプ1灯用1灯用1灯用---
奥行(mm)30-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました