ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネオクッションパッド

通常単価(税別)
1,448円
税込単価
1,593円
通常出荷日:1日目

【特長】・Φ72MPパッドとペーパー、バフの間に取り付けて使用します・研磨対象物との接触を和らげて曲面...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品
  • 適合機種
    942GS、723、450P-L
  • トラスココード
    206-3149
  • JANコード
    4571348993676
  • 質量(g)
    62
  • 材質1
    ウレタン、ナイロン
  • サイズ(mm)
    73
  • 厚さ(mm)
    5
  • 品名
    ネオクッションパッド
  • ペーパーサイズ(mm)
    75

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

220703
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

220703の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
適合機種
942GS、723、450P-L
トラスココード
206-3149
JANコード
4571348993676
質量(g)
62
材質1
ウレタン、ナイロン
サイズ(mm)
73
厚さ(mm)
5
品名
ネオクッションパッド
ペーパーサイズ(mm)
75

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
220703
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,448円
( 1,593円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Φ72MPパッドとペーパー、バフの間に取り付けて使用します
・研磨対象物との接触を和らげて曲面を研磨しやすくします
・ペーパー目、バフ目を和らげることができます
【材質】
・ウレタン、ナイロン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネオクッションパッドの型番220703のページです。 型番220703に関する仕様情報を記載しております。
ネオクッションパッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネオクッションパッド
ウールバフ(15×50)
ボアバフ
ギアアクションポリッシャー オプションバフ
イージーグリップ
グリップカバー
メーカーコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツール
通常価格1,448円1,255円4,940円1,921円3,753円1,116円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連部品関連部品関連部品-関連部品関連部品
適合機種942GS、723、450P-L942MPSC-201など-910C、914L、914B2、917C、S914GES910C、914L、914B2、917C、S914GES
トラスココード206-3149206-3414206-3416-161-5932161-5933
JANコード457134899367645713489938364571348993829-45713489937204571348993737
質量(g)62547-400.00020.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました