ファクトリーサプライ用品技術窓口

容器付ハケ 低粘度用

通常単価(税別)
1,114円~1,132円
税込単価
1,225円~1,245円
通常出荷日:5日目

【特長】・容器に塗料や接着剤を入れて、そのまま塗れる刷毛です【用途】・塗装、塗付、補修作業、タッチアッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    刷毛
  • 材質(毛)
    その他
  • 毛丈 (mm)
    35
  • 刷毛幅 (mm)
    25
  • タイプ
    万能タイプ
  • 玉厚(mm)
    15
  • 全長(mm)
    185
  • 材質1
    毛材:PET100%
  • 材質2
    容器:PE
  • 材質3
    毛材保持部:PP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

容量

最小発注数量
4972883141421
51.000
168-5297
150
1個
4972883141438
53.000
168-5337
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,114円
( 1,225円 )
5日目
1,132円
( 1,245円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・容器に塗料や接着剤を入れて、そのまま塗れる刷毛です
【用途】
・塗装、塗付、補修作業、タッチアップに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

容器付ハケ 低粘度用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
容器付ハケ 低粘度用
容器付ハケ 高粘度用
容器付ハケスペア(内キャップ付) 高粘度用
メジ用高粘度刷毛
容器付ハケスペア(内キャップ付) 低粘度用
容器付き刷毛
メーカーKOWAKOWAKOWA好川産業コーワトラスコ中山
通常価格1,114円-1,070円 -900円780円837円1,008円 -
通常出荷日5日目5日目7日目5日目1日目1日目〜
商品タイプ刷毛刷毛刷毛目地用刷毛刷毛刷毛
材質(毛)その他その他その他混毛その他化学繊維
毛丈(mm)35--45--
刷毛幅(mm)253030-30-
タイプ万能タイプ万能用高粘度用---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト