ファクトリーサプライ用品技術窓口

容器付ハケスペア(内キャップ付) 高粘度用

通常単価(税別)
900円
税込単価
990円
通常出荷日:7日目

【特長】・容器付ハケ高粘度用の交換スペアです【セット内容】・交換毛先、容器キャップ

  • 商品タイプ
    刷毛
  • 材質(毛)
    その他
  • 刷毛幅 (mm)
    30
  • タイプ
    高粘度用
  • JANコード
    4972883141667
  • 質量(g)
    34.000
  • トラスココード
    410-3544
  • 材質1
    毛材:PET100%
  • 材質2
    毛材保持部:PP
  • 材質3
    キャップ:PP
  • セット内容
    交換毛先、容器キャップ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

14166
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

14166の仕様・寸法情報

商品タイプ
刷毛
材質(毛)
その他
刷毛幅(mm)
30
タイプ
高粘度用
JANコード
4972883141667
質量(g)
34.000
トラスココード
410-3544
材質1
毛材:PET100%
材質2
毛材保持部:PP
材質3
キャップ:PP
セット内容
交換毛先、容器キャップ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
14166
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
900円
( 990円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・容器付ハケ高粘度用の交換スペアです
【セット内容】
・交換毛先、容器キャップ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

容器付ハケスペア(内キャップ付) 高粘度用の型番14166のページです。 型番14166に関する仕様情報を記載しております。
容器付ハケスペア(内キャップ付) 高粘度用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
容器付ハケスペア(内キャップ付) 高粘度用
容器付ハケ 高粘度用
容器付ハケ 低粘度用
容器付ハケスペア(内キャップ付) 低粘度用
柄付左官ブラシ
左官ブラシ 黒 柄付
メーカーKOWAKOWAKOWAコーワエスコ大塚刷毛製造
通常価格900円1,070円 -1,114円 -837円2,718円 -1,247円 -
通常出荷日7日目5日目5日目1日目1日目3日目〜
商品タイプ刷毛刷毛刷毛刷毛刷毛刷毛
材質(毛)その他その他その他その他混毛-
刷毛幅(mm)30302530--
タイプ高粘度用万能用万能タイプ---
JANコード4972883141667-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました