17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フロート石けん箱

通常単価(税別)
701
税込単価
771
通常出荷日:1日目

【特長】・フタを下にすると水切り皿になります・抗菌加工で清潔にお使いいただけます【用途】・石けんの収納...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    70
  • 高さ(mm)
    45
  • 幅(mm)
    110
  • JANコード
    4973221077525
  • 質量(g)
    60.000
  • トラスココード
    410-2135

型番:

07752
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

07752の仕様・寸法情報

奥行(mm)
70
高さ(mm)
45
幅(mm)
110
JANコード
4973221077525
質量(g)
60.000
トラスココード
410-2135

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
07752
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
701
( 771 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フタを下にすると水切り皿になります
・抗菌加工で清潔にお使いいただけます
【用途】
・石けんの収納と水切り

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フロート石けん箱の型番07752のページです。 型番07752に関する仕様情報を記載しております。
フロート石けん箱のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フロート石けん箱
手洗い用石けん液 シャボネットモイスト 500ml
手洗い用石けん液 シャボネットモイスト 5kg
モクケン 手洗い用水石けん(薬用)
手洗い用水石けん(薬用)詰替用
芝型石けん置き
メーカー新輝合成サラヤサラヤコスモビューティコスモビューティトラスコ中山
通常価格7011,0104,0401,760 -3,434 -459
通常出荷日1日目5日目5日目1日目1日目1日目
奥行(mm)70-----
高さ(mm)45-----
幅(mm)110-----
JANコード4973221077525-----
質量(g)60.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト