ファクトリーサプライ用品技術窓口

屋外センサーライト 二重構造ウォールライト

  • 高さ(mm)
    121
  • 奥行(mm)
    81
  • 光源色
    白色LED/電球色LED
  • 点灯保持時間
    約10秒(固定)
  • 材質1
    ABS/PC

ご注意

  • 商品画像はESL-KN200SL型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

幅(mm)

質量(g)

トラスココード

電源

明るさ(lm)

最小発注数量
4901087224982
173
582.000
660-9272
ニッケル水素充電池3.6V1200mAh
白色LED全点灯時約200常夜灯時約8/電球色LED全点灯時約120常夜灯時約8
1個
4901087224999
263
824.000
660-9274
ニッケル水素充電池3.6V1800mAh
白色LED全点灯時約450常夜灯時約6/電球色LED全点灯時約250常夜灯時約6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,337円
( 4,771円 )
5日目
6,668円
( 7,335円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯します
・広範囲照射タイプです
・ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません
・周囲が暗くなると自動で点灯する常夜灯モード搭載(白色/電球色)です
・屋外に設置できる防水仕様(IP65防噴流形)です
【用途】
・防犯対策用に
【材質】
・ABS/PC

ご注意

  • 商品画像はESL-KN200SL型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋外センサーライト 二重構造ウォールライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
屋外センサーライト 二重構造ウォールライト
二面発光ACセンサーライト
連動センサー付センサーライト
屋外センサーライト リモコン付ACセンサーライト
屋外センサーライト ホームマークライト
ライティングバー
メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器
通常価格4,337円-9,917円 -16,067円10,322円 -11,102円 -3,073円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目1日目
高さ(mm)121167本体:186/送信器:45--1215
奥行(mm)81157本体:116/送信器:48192--
光源色白色LED/電球色LED白色LED白色白色LED--
点灯保持時間約10秒(固定)約5秒/30秒/3分間約5秒から約10分間(点灯中に人を検知すると点灯し続けます。)約5秒/30秒/3分間約30秒(固定)-
材質1ABS/PCABS、PC本体:アルミ、PC、送信器:ABS、PC、受信器:PC-ABS/PC-
よく一緒に購入される商品

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト