ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル電源 ソーラーパネルセット(同梱モデル)

通常単価(税別)
116,305円
税込単価
127,936円
通常出荷日:11日目

【特長】・「ポータブル電源 600Plus」と「ソーラーパネル100W mini」のセットです

  • 商品タイプ
    その他
  • 商品区分
    ポータブル電源+ソーラーパネル
  • 出力電圧(交流) (V)
    100
  • 最大出力 (W)
    1600
  • 定格出力 (W)
    800
  • 容量 (Wh)
    632
  • コンセント数 (口)
    2(純正弦波)
  • USB出力数 (口)
    USB-A(Quick Charge 3.0)×1、USB-C×2
  • シガーソケット数 (口)
    1
  • 充電方式
    ACケーブル充電、シガーソケット、ソーラーパネル
  • 入力電圧(交流) (V)
    100~120
  • バッテリー種別
    リチウムイオン(リン酸鉄)
  • JANコード
    0810105527803
  • トラスココード
    660-3520
  • 充電時間 (時間)
    ACケーブル充電約1.6/シガーソケット約7.5
  • スマートフォン(18W)充電回数 (回)
    約30
  • 電気毛布(55W)使用時間 (時間)
    約8
  • セット内容
    ポータブル電源600Plus、ソーラーパネル100W Mini
  • ソーラーパネル枚数 (枚)
    1
  • 質量 (kg)
    10.5

ご注意

  • ソーラーパネル単体での販売は行っていません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

JSG-0610A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

JSG-0610Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
商品区分
ポータブル電源+ソーラーパネル
出力電圧(交流)(V)
100
最大出力(W)
1600
定格出力(W)
800
容量(Wh)
632
コンセント数(口)
2(純正弦波)
USB出力数(口)
USB-A(Quick Charge 3.0)×1、USB-C×2
シガーソケット数(口)
1
充電方式
ACケーブル充電、シガーソケット、ソーラーパネル
入力電圧(交流)(V)
100~120
バッテリー種別
リチウムイオン(リン酸鉄)
JANコード
0810105527803
トラスココード
660-3520
充電時間(時間)
ACケーブル充電約1.6/シガーソケット約7.5
スマートフォン(18W)充電回数(回)
約30
電気毛布(55W)使用時間(時間)
約8
セット内容
ポータブル電源600Plus、ソーラーパネル100W Mini
ソーラーパネル枚数(枚)
1
質量(kg)
10.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
JSG-0610A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
116,305円
( 127,936円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「ポータブル電源 600Plus」と「ソーラーパネル100W mini」のセットです

ご注意

  • ソーラーパネル単体での販売は行っていません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブル電源 ソーラーパネルセット(同梱モデル)の型番JSG-0610Aのページです。 型番JSG-0610Aに関する仕様情報を記載しております。
ポータブル電源 ソーラーパネルセット(同梱モデル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル電源 ソーラーパネルセット(同梱モデル)
ポータブル電源 600Plus
ポータブル電源 Plusシリーズ
ポータブル電源 Basicシリーズ
ポータブル電源 300D
ACアダプター300W(ポータブル電源1500(PTB152)専用)
メーカーJACKERYJACKERYJACKERYJACKERYJACKERYJACKERY
通常価格116,305円85,947円788,737円85,947円25,654円13,975円
通常出荷日11日目11日目7日目11日目7日目2日目
商品タイプその他その他---その他
商品区分ポータブル電源+ソーラーパネルポータブル電源---ACアダプター
出力電圧(交流)(V)100100---22.8~25.2
最大出力(W)16001600----
定格出力(W)800800---300
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました