ファクトリーサプライ用品技術窓口

カラーマグネット 青/赤/白【4~6個入り】

通常単価(税別)
555円
税込単価
611円
通常出荷日:11日目

【特長】・書類の掲示に最適です【材質】・フェライト磁石・ポリスチレン(PS)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 直径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

質量(g)

直径

(mm)

最小発注数量
ブルー
4974161059817
628-6395
35.000
20
1パック

6個入り

レッド
4974161059824
628-6403
35.000
20
1パック

6個入り

ホワイト
4974161059800
628-6404
35.000
20
1パック

6個入り

ブルー
4974161059763
628-6394
50.000
30
1パック

5個入り

レッド
4974161059770
628-6397
50.000
30
1パック

5個入り

ホワイト
4974161059756
628-6396
50.000
30
1パック

5個入り

ブルー
4974161059718
628-6400
56.000
40
1パック

4個入り

レッド
4974161059725
628-6405
56.000
40
1パック

4個入り

ホワイト
4974161059701
628-6392
56.000
40
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
555円
( 611円 )
11日目
555円
( 611円 )
11日目
555円
( 611円 )
11日目
555円
( 611円 )
11日目
555円
( 611円 )
11日目
555円
( 611円 )
11日目
555円
( 611円 )
11日目
555円
( 611円 )
11日目
555円
( 611円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・書類の掲示に最適です
【材質】
・フェライト磁石
・ポリスチレン(PS)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラーマグネット 青/赤/白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーマグネット 青/赤/白
カラーマグネット40mm
カラーマグネット30mm
カラーマグネット20mm
マグネットポケット トレー
カラーネームタッグ
メーカーサンケーキコムミツヤミツヤミツヤLIHIT LABユニット
通常価格555円698円 -642円 -685円1,224円686円 -
通常出荷日11日目1日目〜1日目〜5日目1日目4日目〜
商品タイプカラーマグネットカラーマグネットカラーマグネットカラーマグネット--
材質1フェライト磁石・ポリスチレン(PS)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト