ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ワイポ掃除針

通常単価(税別)
1,338円
税込単価
1,472円
通常出荷日:1日目

【特長】・本体針はケースに収納できる便利な携帯用です・あらゆる火口の穴に対応できます【用途】・溶断吹管...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

WIPO-SP1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WIPO-SP1の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス溶接器アクセサリー
用途
溶断吹管用
仕様
ワイポ社(米国)製、平ヤスリ付
JANコード
4560375610472
トラスココード
217-4543
質量(g)(g)
30
本体サイズ(mm)
30×75×10
セット内容・付属品
13本セット(0.41、0.51、0.58、0.66、0.76、0.86、0.97、1.02、1.07、1.12、1.3、1.47、1.65mm)

型番リスト

表示件数
型番
WIPO-SP1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,338円
( 1,472円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体針はケースに収納できる便利な携帯用です
・あらゆる火口の穴に対応できます
【用途】
・溶断吹管の火口専用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイポ掃除針の型番WIPO-SP1のページです。 型番WIPO-SP1に関する仕様情報を記載しております。
ワイポ掃除針のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイポ掃除針
プロパン用圧力調整器
A型切断器用火口(LPG用)
00号溶接器
ストロング-25切断器
中型溶接器
メーカー千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機
通常価格1,338円19,264円3,004円20,851円32,399円27,072円
通常出荷日1日目7日目2日目〜6日目6日目6日目
商品タイプガス溶接器アクセサリー-----
用途溶断吹管用-----
仕様ワイポ社(米国)製、平ヤスリ付-----
JANコード456037561047245603756210104560375603115456037560250745603756024224560375602545
トラスココード217-4543217-1957851-3264851-3306851-3297851-3274
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました