17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ニシキウエス(シマウエス)(中古生地)
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
白シーツウエス
ミスミ
  • <
  • >

いたち面想

通常単価(税別)
763円~906円
税込単価
839円~997円
通常出荷日:1日目

【特長】・細密な描写に最適です【用途】・絵手紙、水墨画、線引き、細部の彩色に

  • 質量(g)
    4.000

ご注意

  • 商品画像はPN17型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

規格

金具幅(mm)

全長(mm)

JANコード

トラスココード

材質1

材質2

最小発注数量
大
6
175
4963095300508
206-6339
-
-
1個
中
5.5
171
4963095300676
206-6338
原毛:イタチ毛
軸材質:竹
1個
小
5.5
168
4963095300683
206-6337
原毛:イタチ毛
軸材質:竹
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
906円
( 997円 )
1日目
834円
( 917円 )
1日目
763円
( 839円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細密な描写に最適です
【用途】
・絵手紙、水墨画、線引き、細部の彩色に

ご注意

  • 商品画像はPN17型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

いたち面想のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
いたち面想
いたち黒軸面想
いたち黒軸面想
ふっ素樹脂ブラシ 筆型A/平筆型B
スリット プロ
筆ばけ
メーカーAKASHIYAAKASHIYAAKASHIYAアズワンコーワコーワ
通常価格763円-2,392円1,263円 -17,622円687円 -754円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
質量(g)4.000116.000---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト