ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナッター用パーツ ノーズピース HND005適合

  • 商品分類
    部品
  • 質量(g)
    10.000
  • 品名
    ノーズピース
  • 適用機種
    HND005

ご注意

  • HND005専用の交換部品となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 適応ナットサイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

適応ナットサイズ

JANコード

トラスココード

最小発注数量
M3
4963202091282
786-6151
1個
M4
4963202091329
786-6160
1個
M5
4963202091367
786-6178
1個
M6
4963202091404
786-6186
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,123円
( 1,235円 )
1日目
1,123円
( 1,235円 )
1日目
1,123円
( 1,235円 )
1日目
1,123円
( 1,235円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナッター用の交換パーツです
【商品仕様】
・適合機種:HND005

ご注意

  • HND005専用の交換部品となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナッター用パーツ ノーズピース HND005適合のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナッター用パーツ ノーズピース HND005適合
電気ナッター用パーツ スクリューマンドレル
電気ナッター用パーツ ノーズピース
スクリューマンドレル(N1A2用)
超小型オートリベットフィーダー リベット径3.2mm/フレームヘッド径21mm用
エビ コードレスナッター
メーカーロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックス
通常価格1,123円1,950円 -2,346円 -4,065円685,342円243,671円
通常出荷日1日目1日目〜1日目4日目11日目4日目
商品分類部品-----
質量(g)10.000-----
品名ノーズピース-----
適用機種HND005-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート