ファクトリーサプライ用品技術窓口

ライン用塗料水性ハードライン

  • 商品用途
    路面用
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • 仕様
    水性
  • 塗り重ね回数
    2
  • 材質1
    アクリル樹脂
  • 乾燥時間
    夏期:約0.5時間、冬期:約1時間

ご注意

  • 塗装の際は、毛丈20mm以上の長毛ローラーをお勧めします。
  • 新設アスファルト面における注意事項:転圧の際に油を多く使った場合、塗料の付着が悪くなりますので、中性洗剤で除去し、水洗いした後、完全に乾かしてください。
  • 二液型のエポキシやアクリルウレタン系塗料などの塗膜上には塗装できません。
  • つや消しのため、屋内の汚れやすい場所には適しません。
  • 商品画像は00001-12112型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

容量(kg)

質量(g)

最小発注数量
ホワイト
4971544121123
206-6843
2
2340.0
1個
イエロー
4971544121130
206-6844
2
2340.0
1個
ホワイト
4971544121154
206-6845
8
8800.0
1個
イエロー
4971544121161
206-6846
8
8800.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,890円
( 6,479円 )
1日目
5,987円
( 6,586円 )
1日目
11,881円
( 13,069円 )
1日目
14,271円
( 15,698円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾燥が速く、塗装後30分で車両の通行が可能です(気温23℃湿度50%の場合)
・水性タイプで溶剤型塗料特有の臭いもなく、火気の心配もなくローラーで簡単に塗装できます
・ひび割れ、はがれを起こしにくく自動車の重圧、車両による摩耗に長期間耐えます
・別売りの「ハードライン専用反射ビーズ」を使用すると夜間反射性が良くなります
【用途】
・駐車場の区分線、工場構内等の通行区分線、倉庫商店等の在庫区分線などに
【材質】
・アクリル樹脂

ご注意

  • 塗装の際は、毛丈20mm以上の長毛ローラーをお勧めします。
  • 新設アスファルト面における注意事項:転圧の際に油を多く使った場合、塗料の付着が悪くなりますので、中性洗剤で除去し、水洗いした後、完全に乾かしてください。
  • 二液型のエポキシやアクリルウレタン系塗料などの塗膜上には塗装できません。
  • つや消しのため、屋内の汚れやすい場所には適しません。
  • 商品画像は00001-12112型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライン用塗料水性ハードラインのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライン用塗料水性ハードライン
ライン用塗料 水性ハードライン ライン消し用黒
コンクリート床用水性塗料 14L
コンクリート床用水性塗料 7L
水性防水塗料 上塗り
水性防水塗料 下塗り剤
メーカーアトムハウスペイントアトムハウスペイントアトムハウスペイントアトムハウスペイントアトムハウスペイントアトムハウスペイント
通常価格5,890円-4,746円21,787円14,080円7,337円 -5,916円 -
通常出荷日1日目1日目4日目〜4日目〜1日目1日目
商品用途路面用路面用床用床用--
商品タイプ塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)--
仕様水性水性水性水性--
塗り重ね回数212221
材質1アクリル樹脂アクリル樹脂合成樹脂(アクリル)合成樹脂(アクリル)合成樹脂(アクリルウレタン)、顔料、防カビ剤、水シーラー:合成樹脂(アクリル)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床・路面用塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト