ファクトリーサプライ用品技術窓口

ライン用塗料 水性ハードライン ライン消し用黒

通常単価(税別)
4,746円
税込単価
5,221円
通常出荷日:1日目

【特長】・乾燥が速く、塗装後30分で車両の通行が可能です(気温23℃湿度50%の場合)・水性タイプで溶...

詳細を確認
  • 商品用途
    路面用
  • 色
    ブラック
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • 仕様
    水性
  • JANコード
    4971544121147
  • トラスココード
    206-6855
  • 容量(kg)
    2
  • 塗り重ね回数
    1
  • 質量(g)
    2340.0
  • 材質1
    アクリル樹脂
  • 乾燥時間
    夏期:約0.5時間、冬期:約1時間

ご注意

  • 塗装の際は、毛丈20mm以上の長毛ローラーをお勧めします。
  • 新設アスファルト面における注意事項:転圧の際に油を多く使った場合、塗料の付着が悪くなりますので、中性洗剤で除去し、水洗いした後、完全に乾かしてください。
  • 二液型のエポキシやアクリルウレタン系塗料などの塗膜上には塗装できません。
  • つや消しのため、屋内の汚れやすい場所には適しません。

型番:

00001-12114
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

00001-12114の仕様・寸法情報

商品用途
路面用
色
ブラック
商品タイプ
塗料(缶)
仕様
水性
JANコード
4971544121147
トラスココード
206-6855
容量(kg)
2
塗り重ね回数
1
質量(g)
2340.0
材質1
アクリル樹脂
乾燥時間
夏期:約0.5時間、冬期:約1時間
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
00001-12114
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,746円
( 5,221円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾燥が速く、塗装後30分で車両の通行が可能です(気温23℃湿度50%の場合)
・水性タイプで溶剤型塗料特有の臭いもなく、火気の心配もなくローラーで簡単に塗装できます
・ひび割れ、はがれを起こしにくく自動車の重圧、車両による摩耗に長期間耐えます
・水性ハードライン(白)と混ぜれば、濃さの調整も可能です
【用途】
・駐車場の区分線、工場構内等の通行区分線、倉庫商店等の在庫区分線の抹消に
【材質】
・アクリル樹脂

ご注意

  • 塗装の際は、毛丈20mm以上の長毛ローラーをお勧めします。
  • 新設アスファルト面における注意事項:転圧の際に油を多く使った場合、塗料の付着が悪くなりますので、中性洗剤で除去し、水洗いした後、完全に乾かしてください。
  • 二液型のエポキシやアクリルウレタン系塗料などの塗膜上には塗装できません。
  • つや消しのため、屋内の汚れやすい場所には適しません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライン用塗料 水性ハードライン ライン消し用黒の型番00001-12114のページです。 型番00001-12114に関する仕様情報を記載しております。
ライン用塗料 水性ハードライン ライン消し用黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライン用塗料 水性ハードライン ライン消し用黒
水性防水塗料 専用ウレタンプライマー
塗料下塗剤 ベストシーラーK
珪砂防滑材
コンクリート床用水性塗料 7L
コンクリート床用水性塗料 14L
メーカーアトムハウスペイントアトムハウスペイントアトムハウスペイントアトムハウスペイントアトムハウスペイントアトムハウスペイント
通常価格4,746円5,610円18,345円996円14,080円21,787円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目〜4日目〜
商品用途路面用-建物用床用床用床用
色ブラック-その他---
商品タイプ塗料(缶)-塗料(缶)その他塗料(缶)塗料(缶)
仕様水性-水性水性水性水性
JANコード4971544121147497154423002349715441507274971544160108--
よく一緒に購入される商品

床・路面用塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました