ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンクリート床用塗料 フロアトップアクアW#5000

  • 商品用途
    床用
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • 仕様
    水性
  • 塗り重ね可能時間
    下塗後3時間以上、中塗り・上塗りは4時間以上(23℃時)
  • 容量(kg)
    15
  • 指触乾燥時間
    30~60分(夏)、2~3時間(冬)
  • 塗り重ね回数
    2
  • 塗布面積([[M2]])
    40~50(コーティング工法・0.15Kg/m2)
  • 質量(g)
    16200

ご注意

  • この塗料は業務用です。
  • 有識者もしくは、本塗料の塗装経験者以外の方はご使用にならないでください。
  • 既存塗膜の塗り替えであっても、コンクリート面が露出している場合は、必ずKパウダーを混合させたベストシーラーKを塗装してください。
  • プライマー塗装後の上塗り可能時間は10℃で8時間、15℃で4時間、23℃で3時間です。
  • 商品画像は00001-76033型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

00001-76039
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

00001-76039の仕様・寸法情報

商品用途
床用
色
緑
商品タイプ
塗料(缶)
仕様
水性
色詳細
-
JANコード
4971544760391
トラスココード
207-4363
塗り重ね可能時間
下塗後3時間以上、中塗り・上塗りは4時間以上(23℃時)
容量(kg)
15
指触乾燥時間
30~60分(夏)、2~3時間(冬)
塗り重ね回数
2
塗布面積([[M2]])
40~50(コーティング工法・0.15Kg/m2)
質量(g)
16200
材質1
水性特殊アクリル樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
00001-76039

色

色詳細

JANコード

トラスココード

材質1

最小発注数量
緑
-
4971544760391
207-4363
水性特殊アクリル樹脂
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,947円
( 42,842円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の水性床用塗料に比べ3倍の耐汚染性を実現し、大幅に汚れにくくなりました
・水性塗料なので溶剤臭がありません
・非危険物ですので保管場所を選びません
・厚生労働省指針環境13物質非含有をはじめ、RoHS対応で安心して使えます
【用途】
・各種工場、倉庫、事務所、電気室、機械室などの屋内外コンクリート床面に

ご注意

  • この塗料は業務用です。
  • 有識者もしくは、本塗料の塗装経験者以外の方はご使用にならないでください。
  • 既存塗膜の塗り替えであっても、コンクリート面が露出している場合は、必ずKパウダーを混合させたベストシーラーKを塗装してください。
  • プライマー塗装後の上塗り可能時間は10℃で8時間、15℃で4時間、23℃で3時間です。
  • 商品画像は00001-76033型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンクリート床用塗料 フロアトップアクアW#5000の型番00001-76039のページです。 型番00001-76039に関する仕様情報を記載しております。
コンクリート床用塗料 フロアトップアクアW#5000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンクリート床用塗料 フロアトップアクアW#5000
コンクリート床用水性塗料 14L
コンクリート床用水性塗料 7L
水性防水塗料 専用ウレタンプライマー
塗料下塗剤 ベストシーラーK
ライン用塗料 水性ハードライン ライン消し用黒
メーカーアトムハウスペイントアトムハウスペイントアトムハウスペイントアトムハウスペイントアトムハウスペイントアトムハウスペイント
通常価格38,947円21,787円14,080円5,610円18,345円4,746円
通常出荷日4日目4日目〜4日目〜1日目1日目1日目
商品用途床用床用床用-建物用路面用
商品タイプ塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)-塗料(缶)塗料(缶)
仕様水性水性水性-水性水性
塗り重ね可能時間下塗後3時間以上、中塗り・上塗りは4時間以上(23℃時)3時間以上(冬期は6時間以上)3時間以上(冬期は6時間以上)(5~10℃)2~8以上、(23℃)1~6以上1時間以上(23℃)、3時間以上(5~10℃)-
容量(kg)15----2

床・路面用塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました