ファクトリーサプライ用品技術窓口

クルマの消臭力 クリップタイプ

通常単価(税別)
592円~771円
税込単価
651円~848円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ペアリング消臭効果で車内をまるごと消臭します・車内のエアコン送風口に取り付けるだけで簡単です...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

香り

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
フローラル
4901070124947
267-6788
23
1個
シトラス
4901070124954
267-6784
23
1個
スカイミント(タバコ用)
4901070125104
267-6783
23
1個
ホワイトムスク
4901070127467
267-6792
23
1個
アクアブルー
4901070160181
267-6786
37
1個
フローラル
4901070160334
267-6785
37
1個
シトラス
4901070160341
267-6787
37
1個
ホワイトムスク
4901070160426
267-6796
37
1個
ベルガモット&スカッシュ
4901070160747
267-6839
37
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
605円
( 666円 )
1日目
605円
( 666円 )
1日目
592円
( 651円 )
1日目
592円
( 651円 )
1日目
745円
( 820円 )
1日目
745円
( 820円 )
1日目
745円
( 820円 )
1日目
745円
( 820円 )
4日目
771円
( 848円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペアリング消臭効果で車内をまるごと消臭します
・車内のエアコン送風口に取り付けるだけで簡単です
・リキッドタイプで使い終わりが分かりやすいです
・香りの調節機能つきです
【用途】
・クルマの消臭に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クルマの消臭力 クリップタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クルマの消臭力 クリップタイプ
お部屋の消臭力
トイレの消臭力 CLEAR KEEP
消臭力 自動でシュパッと
トイレの消臭力 Premium Aroma
消臭力トイレ用
メーカーエステーエステーエステーエステーエステーエステー
通常価格592円-674円667円667円748円674円
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ消臭剤消臭剤消臭剤消臭剤消臭剤消臭剤
オプション本体本体本体-本体本体
容量(ml)3.240040039400400
タイプ車用室内用-室内用--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消臭剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト