ファクトリーサプライ用品技術窓口

G消臭力 ワイドスプレー450ML

通常単価(税別)
1,062円
税込単価
1,168円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・4連ノズルにより広範囲へ噴霧ができます・短時間で室内消臭をしなければならない業務に最適です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

香り

JANコード

トラスココード

タイプ

最小発注数量
ミントグリーン
4901070130504
336-0142
タバコ用
1個
無香料
4901070130498
336-0119
室内用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,062円
( 1,168円 )
4日目
1,062円
( 1,168円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4連ノズルにより広範囲へ噴霧ができます
・短時間で室内消臭をしなければならない業務に最適です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

G消臭力 ワイドスプレー450MLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
G消臭力 ワイドスプレー450ML
消臭力トイレ用
消臭力 CLEAN MIST
お部屋の消臭力
トイレの消臭力 Premium Aroma
トイレの消臭力 CLEAR KEEP
メーカーエステーエステーエステーエステーエステーエステー
通常価格1,062円674円721円674円748円667円
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ消臭剤消臭剤消臭剤消臭剤消臭剤消臭剤
オプション本体本体本体本体本体本体
容量(ml)450400280400400400
質量(g)37550041500500500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消臭剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト