17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

消臭力 自動でシュパッと

通常単価(税別)
512
税込単価
563
通常出荷日:1日目

【特長】・時間が来るたびシュパッと消臭でいつでもフレッシュな空間がつづきます・お部屋が暗くなるとセンサ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    消臭剤
  • 容量 (ml)
    39
  • 材質1
    香料、エタノール
  • 材質2
    紙:箱
  • タイプ
    室内用
  • 内容量
    -

ご注意

  • 噴霧口に顔を近づけないでください。
  • 噴霧口に異物を入れたり塞がないでください。
  • 幼児やペットのいたずらに注意してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

オプション

香り

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
詰替
マイルドソープ
4901070119295
254-2785
50
-
1個
詰替
ハーバルローズ
4901070120468
254-1249
50
-
1個
詰替
フィンランドリーフ
4901070127627
254-1253
50
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
512
( 563 )
1日目
512
( 563 )
1日目
512
( 563 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・時間が来るたびシュパッと消臭でいつでもフレッシュな空間がつづきます
・お部屋が暗くなるとセンサーが反応し、自動的にスプレーする回数を減らして節約します
・来客前など、いつでも好きな時にワンプッシュでスプレーできます
【用途】
・室内・トイレ用(玄関、リビング、トイレ)
【材質】
・香料、エタノール
・紙:箱

ご注意

  • 噴霧口に顔を近づけないでください。
  • 噴霧口に異物を入れたり塞がないでください。
  • 幼児やペットのいたずらに注意してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消臭力 自動でシュパッとのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消臭力 自動でシュパッと
消臭力トイレ用
消臭力トイレ用スプレー
トイレの消臭力 Premium Aroma
トイレの消臭力 CLEAR KEEP
消臭力 CLEAN MIST
メーカーエステーエステーエステーエステーエステーエステー
通常価格512520561 -587512594
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ消臭剤消臭剤消臭剤消臭剤消臭剤消臭剤
容量(ml)39400365400400280
材質1香料、エタノール無機系消臭剤、香料、界面活性剤(非イオン、陰イオン)プラスチック:キャップ無機系消臭剤、香料、界面活性剤(非イオン、陰イオン)--
材質2紙:箱プラ:ボトル、フィルム、外カバー、内キャップフィルムスチール:缶プラ:ボトル、フィルム、外カバー、内キャップ--
タイプ室内用-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消臭剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト