ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm) |
|
ユタカメイク #3000 ブルーシート アルミハトメ |
|
nitoms 透明梱包用テープNo.3303【1~60個入り】 |
|
トラスコ中山 積層品緩衝材(簡単切断・1枚包装) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ 両面テープ(一般用)【30~300個入り】 |
【特長】
・超微粒子ミストがふわっと広がり、空気を瞬間リフレッシュします
・衣類やカーテン、寝具などの布製品の消臭・除菌・ウイルス除去ができます
【用途】
・室内・布製品用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
400ml 消臭剤(トイレの消臭力 アクアソープ)
0通常価格(税別):741円

エステー
お部屋の消臭力
0通常価格(税別):674円

アイリスオーヤマ
速効除草剤
0通常価格(税別):1,241円~

朝日産業
ムシポン用捕虫テープカートリッジ
0通常価格(税別):1,227円~

日本エンコン
緊急用洗眼/顔器 壁取付け型
0通常価格(税別):96,869円

アース製薬
ハニカム防虫ファンAC
0通常価格(税別):5,990円

ELPA朝日電器
オートディスペンサー 500ml
0通常価格(税別):4,352円~

アース製薬
どこでもつかえるアースノーマット つめかえ
0通常価格(税別):1,285円

ミスミ
油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合)
4.4通常価格(税別):1,800円~