ファクトリーサプライ用品技術窓口

消臭力トイレ用スプレー

通常単価(税別)
701円~779円
税込単価
771円~857円
通常出荷日:1日目

【特長】・3D広角ジェット噴射で瞬時に空間をまるごと消臭・便器内の薬液のかかった範囲を除菌します・1日...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    消臭剤
  • オプション
    本体
  • 容量 (ml)
    365
  • 摘要
    スプレー
  • 質量(g)
    320
  • 材質1
    プラスチック:キャップ
  • 材質2
    フィルムスチール:缶

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 全ての菌を除菌するわけではありません。
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

香り

JANコード

トラスココード

最小発注数量
無香料
4901070130955
522-6358
1個
ラベンダー
4901070130962
522-6361
1個
アップルミント
4901070130979
522-6346
1個
アクアソープ
4901070130986
522-6354
1個
グレープフルーツ
4901070130993
522-6339
1個
炭と白檀
4901070131006
522-6816
1個
エアリーブーケ
4901070131136
522-6840
1個
ラブリーブーケ
4901070131143
522-6357
1個
フィンランドリーフ
4901070131150
522-6822
1個
グリーンブーケ
4901070131167
522-6842
1個
イングリッシュホワイトティー
4901070131174
522-6355
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
779円
( 857円 )
1日目
779円
( 857円 )
1日目
779円
( 857円 )
1日目
779円
( 857円 )
1日目
779円
( 857円 )
1日目
736円
( 810円 )
1日目
779円
( 857円 )
1日目
779円
( 857円 )
1日目
779円
( 857円 )
1日目
779円
( 857円 )
1日目
701円
( 771円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3D広角ジェット噴射で瞬時に空間をまるごと消臭
・便器内の薬液のかかった範囲を除菌します
・1日2~3回スプレーで約1~1.5ヵ月使用できます
【用途】
・トイレ用
【材質】
・プラスチック:キャップ
・フィルムスチール:缶

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 全ての菌を除菌するわけではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消臭力トイレ用スプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消臭力トイレ用スプレー
消臭力トイレ用
トイレの消臭力 Premium Aroma
消臭力 自動でシュパッと
トイレの消臭力 CLEAR KEEP
シャルダンエース トイレ用消臭・芳香剤
メーカーエステーエステーエステーエステーエステーエステー
通常価格701円-674円748円667円667円736円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目7日目
商品タイプ消臭剤消臭剤消臭剤消臭剤消臭剤-
オプション本体本体本体-本体-
容量(ml)36540040039400230
摘要スプレー置き型置き型-置き型-
質量(g)320500500-500250
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消臭剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト