ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

マジックインキ ガテン無敵マーカーPRO 補充液

通常単価(税別)
792円
税込単価
871円
通常出荷日:1日目

【特長】・ガテン無敵マーカーPRO専用補充インキです・インキを補充することで、経済的で環境にも優しい商...

詳細を確認
  • 商品画像はMHJG60-T1型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
4902071581005
250-3999
黒
1個
4902071581012
250-4001
赤
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
792円
( 871円 )
1日目
792円
( 871円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガテン無敵マーカーPRO専用補充インキです
・インキを補充することで、経済的で環境にも優しい商品です

ご注意

  • 商品画像はMHJG60-T1型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックインキ ガテン無敵マーカーPRO 補充液のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックインキ ガテン無敵マーカーPRO 補充液
鉄鋼用マーカー用補充インキ
鉄鋼用マーカー用補充インキ 補充ノズル
サクラ 鉄鋼用マーカー補充インキ 赤
サクラ 鉄鋼用マーカー補充インキ 青
工業用マーカー “PRO-LINEHP”
メーカー寺西化学工業サクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスLACO(LA-CO社)
通常価格792円988円 -678円7,230円7,816円900円 -
通常出荷日1日目1日目〜4日目1日目1日目1日目〜
質量(g)83.000-----
詳細タイプ油性-----
長さ(mm)92-----
容量(ml)60-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト