ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

脱鉛タイプビニールテープ 5色セット【5個入り】

通常単価(税別)
1,040円
税込単価
1,144円
通常出荷日:19日目

【特長】・黒・黄・赤・白・青各1巻の5色セットです・有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しないテープ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GJ21205SET
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)
-閉じる

GJ21205SETの仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.2
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
20
色
ブラック / ブルー / レッド / イエロー / ホワイト
JIS C 2336
○
粘着力
1.47N/10mm
引張強さ
33.2N/10mm
JANコード
4550414312597
トラスココード
628-3282
材質1
基材:軟質塩化ビニールフィルム
材質2
粘着剤:ゴム系
使用温度範囲(℃)
-10~90
質量(g)
534
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GJ21205SET
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,040円
( 1,144円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・黒・黄・赤・白・青各1巻の5色セットです
・有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しないテープです(鉛フリー)
・作業性に優れたJIS規格適合品のテープです(JIS C 2336)
【用途】
・電気配線工事における600Vまでの電気絶縁処理に
・LANケーブル、電化製品の電源コードの結束に
・長尺物やバラバラになる荷物の整理に
【材質】
・基材:軟質塩化ビニールフィルム
・粘着剤:ゴム系

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

脱鉛タイプビニールテープ 5色セットの型番GJ21205SETのページです。 型番GJ21205SETに関する仕様情報を記載しております。
脱鉛タイプビニールテープ 5色セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
脱鉛タイプビニールテープ 5色セット
脱鉛ビニールテープ 50mm×20m
脱鉛タイプビニールテープ No.21
脱鉛タイプビニールテープ 50mm×20m
脱鉛ビニールテープ 19mm×10m/25mm×20m
脱鉛タイプビニールテープ No.21S 25mm×20m
メーカートラスコ中山エスコ日東電工トラスコ中山エスコ日東電工
通常価格1,040円689円 -901円 -2,089円93円 -2,011円 -
通常出荷日19日目1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜
テープ厚(mm)0.20.20.20.20.20.2
テープ幅(mm)1950-50-25
テープ長さ(m)2020-20-20
色ブラック / ブルー / レッド / イエロー / ホワイト-----
JIS C 2336○---○-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビニールテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました