ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ラチェットスタビードライバー(フレキシブルシャフト付き)

通常単価(税別)
1,587円
税込単価
1,746円
通常出荷日:1日目

【特長】・72ギアラチェットはスムーズな回転で、握り直さず作業ができます・ラチェット機構付きのスタビー...

詳細を確認
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 電気作業ではショート・感電にご注意ください。
  • 使用前には、必ず点灯確認してください。
  • 検電範囲内でご使用ください。
詳細を確認

型番:

TD-6700FX-4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TD-6700FX-4の仕様・寸法情報

JANコード
4907587008503
トラスココード
835-6431
軸長(mm)
165(フレキシブルシャフト全長)
刃先
[[+]]1、[[+]]2、[[-]]4、[[-]]6
質量(g)
209.000
材質1
ビット:クロムバナジウム鋼
材質2
グリップ:セルロースアセテート
先端マグネット
あり
全長(mm)
77
材質3
ビット差し込み部:炭素鋼(ニッケルメッキ)
材質4
切替ダイヤル:ABS樹脂
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TD-6700FX-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,587円
( 1,746円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・72ギアラチェットはスムーズな回転で、握り直さず作業ができます
・ラチェット機構付きのスタビードライバーです
・手に収まるスタビータイプで、狭い場所での作業に最適です
・曲げて使えるフレキシブルシャフト付きで、手が入りにくい箇所での作業に最適です
・シャフトのスリーブ部は回転式で、手でしっかり保持しながら作業できます
・ハンドル部に左右切替ダイヤルがあり、締め・緩め・固定が片手で切替できます
・強度の高いギア構造で本締めに対応します
・ビットの交換はボールロック式でワンタッチで交換できます
・ハンドルは油につよいセルロースアセテート樹脂製です
【用途】
・家具の組立・工場、事務所の常備工具・自動車、二輪整備アフターサービス用携帯工具に
【材質】
・ビット:クロムバナジウム鋼
・グリップ:セルロースアセテート
・ビット差し込み部:炭素鋼(ニッケルメッキ)
・切替ダイヤル:ABS樹脂

ご注意

  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 電気作業ではショート・感電にご注意ください。
  • 使用前には、必ず点灯確認してください。
  • 検電範囲内でご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェットスタビードライバー(フレキシブルシャフト付き)の型番TD-6700FX-4のページです。 型番TD-6700FX-4に関する仕様情報を記載しております。
ラチェットスタビードライバー(フレキシブルシャフト付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェットスタビードライバー(フレキシブルシャフト付き)
ラチェットドライバー 16本組
ラチェットドライバートルクス 8本組
ラチェットドライバー 8本組
ラチェットドライバー 4本組
ペタドラ Z型オフセットドライバー No.TD-64(+1/+2)
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格1,587円2,268円1,927円1,519円1,491円712円
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目4日目
JANコード49075870085034907587008480490758700847349075870084664907587008459-
トラスココード835-6431114-3050102-6606102-6605102-6604-
軸長(mm)165(フレキシブルシャフト全長)50505050-
刃先[[+]]1、[[+]]2、[[-]]4、[[-]]6-----
質量(g)209.000236.000180.000178.000150.000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました