ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイディスク100W ワイド・吊下げ型

  • JANコード
    4937305054932
  • トラスココード
    162-2084
  • 光源色
    昼白色
  • 電源(V)
    100/200
  • 標準消費電力料金
    2.75円/h ※1kwあたり27円で計算
  • 質量(g)
    4000.0
  • 奥行(mm)
    268
  • 外径(mm)
    268
  • 高さ(mm)
    265
  • 消費電力(W)
    100V:102/200V:101
  • 電圧(V)
    AC100/200V
  • 幅(mm)
    286
  • 明るさ(lm)
    14200
  • 全長(mm)
    265
  • 配光角度
    110度

型番:

L100V2-P-HW-50K
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

L100V2-P-HW-50Kの仕様・寸法情報

JANコード
4937305054932
トラスココード
162-2084
光源色
昼白色
電源(V)
100/200
標準消費電力料金
2.75円/h ※1kwあたり27円で計算
質量(g)
4000.0
奥行(mm)
268
外径(mm)
268
高さ(mm)
265
消費電力(W)
100V:102/200V:101
電圧(V)
AC100/200V
幅(mm)
286
明るさ(lm)
14200
全長(mm)
265
配光角度
110度
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
L100V2-P-HW-50K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,562円
( 53,418円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水銀灯400W以上の明るさです
【用途】
・工場・倉庫などの高天井照明や、イベント・ライトアップに
・工場・倉庫・ゴルフ・サッカー・テニス等の屋内外施設に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイディスク100W ワイド・吊下げ型の型番L100V2-P-HW-50Kのページです。 型番L100V2-P-HW-50Kに関する仕様情報を記載しております。
ハイディスク100W ワイド・吊下げ型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイディスク100W ワイド・吊下げ型
防雨型LEDベースライト20形
LEDベースライト40形 反射笠型
防雨型LEDベースライト BSL-50W-50K
ハイスペックハイディスク 投光器型 スポット
LEDチューブライトマルチ
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格48,562円15,847円29,213円17,563円134,280円6,955円
通常出荷日5日目4日目4日目1日目1日目1日目
JANコード493730505493249373050663934937305060254493730505526749373050588794937305054406
トラスココード162-2084709-4666439-2091162-3638249-8720109-8984
光源色昼白色5000昼白色昼白色(5000K)昼白色(5000K)昼白色
電源(V)100/200AC100/200AC100/200V100/200100-
標準消費電力料金2.75円/h ※1kwあたり27円で計算0.93円/h ※1kwあたり31円で計算(税込)0.84円/h--0.48円/h
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました