ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニマムローラー 匠マイクロファイバー

通常単価(税別)
537円~600円
税込単価
591円~660円
通常出荷日:1日目

【特長】・塗料の含みが良く吐き出しもスムーズです【用途】・水性塗料・弱溶剤塗料・ステイン塗料に

  • 材質
    ポリエステル
  • 毛丈 (mm)
    13
  • 適応塗面
    平滑面、多用途
  • 材質詳細
    ポリエステル(マイクロファイバー)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ローラー寸法

(インチ)

全長(mm)

適合ハンドル

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1
26
WW-1MRH
4582187925759
10.000
255-9240
1個
2
55
WW-2MRH
4582187925483
13.000
255-9241
1個
3
80
WW-34MRH
4582187925490
17.000
255-9239
1個
4
105
WW-34MRH
4582187925506
20.000
255-9242
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
537円
( 591円 )
1日目
559円
( 615円 )
1日目
578円
( 636円 )
1日目
600円
( 660円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗料の含みが良く吐き出しもスムーズです
【用途】
・水性塗料・弱溶剤塗料・ステイン塗料に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニマムローラー 匠マイクロファイバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニマムローラー 匠マイクロファイバー
スモールローラー 美匠 
TRUSCO ミニマムローラー
TRUSCO ミニマムローラー(仕上用)
TRUSCO ミニマムローラー(スポンジ)
TRUSCO ミニマムローラー(無泡)
メーカーFKY好川産業トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格537円-882円810円 -810円 -295円 -810円 -
通常出荷日1日目5日目1日目1日目〜1日目1日目
材質ポリエステルポリエステル----
毛丈(mm)1351351313
適応塗面平滑面、多用途-----
材質詳細ポリエステル(マイクロファイバー)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト