17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダストレス ホワイトボード用イレーザー リパイプ

通常単価(税別)
8591,226
税込単価
9451,349
通常出荷日:1日目

【特長】・工業パイプから再生プラスチックを99%使用しております・強力マグネットでスチール製ホワイトボ...

詳細を確認
  • 横(mm)
    45
  • 厚さ(mm)
    53
  • 材質1
    本体:ABS樹脂、マグネット
  • 材質2
    消去面:羊毛フェルト

ご注意

  • 商品画像はREP-15型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

縦(mm)

長さ(mm)

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
150
175
72
4904085131351
80.000
601-2859
1個
280
305
75
4904085131313
150.000
601-2878
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
859
( 945 )
1日目
1,226
( 1,349 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工業パイプから再生プラスチックを99%使用しております
・強力マグネットでスチール製ホワイトボードにしっかり固定し邪魔になりません
・くぼみの部分がペンを置く場所になり、ペントレーの機能を兼ねます
【用途】
・ホワイトボードのボードマーカー消去時に使用
【材質】
・本体:ABS樹脂、マグネット
・消去面:羊毛フェルト

ご注意

  • 商品画像はREP-15型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダストレス ホワイトボード用イレーザー リパイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダストレス ホワイトボード用イレーザー リパイプ
ダストレス ホワイトボード用イレーザー リパイプ用交換フェルト
ホワイトボード
ユニット ブレーカー用(工具レス)ロックアウト
ホワイトボード ホーローホワイトボード
危険予知ボード(黒板・ホワイトボード)
メーカー日本理化学工業日本理化学工業エスコユニットユニットユニット
通常価格859-305 -12,537 -6,34318,6004,400 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜4日目4日目1日目〜
横(mm)4533----
厚さ(mm)535----
材質1本体:ABS樹脂、マグネット羊毛フェルト----
材質2消去面:羊毛フェルト-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト