ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
プラス ペーパークリンチ 卓上型 |
|
エスコ おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属 |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
TONE ソケット(12角) 3D |
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
【特長】
・最大12枚までとじられる卓上型針なしホッチキスです
・針を使わないので、さまざまなシーンで安心してお使いいただけます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マックス(文具)
ホッチキス サクリフラット HD-10FL3Kシリーズ
5通常価格(税別):985円

マックス(文具)
ホッチキス針 No.10-1Mパック5
0通常価格(税別):630円

ぺんてる
ホワイトボードマーカー ノックル 細字・中字・太字
4通常価格(税別):1,937円~

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

コクヨ
カッティングマット(両面仕様)3mm厚300×450mmグリーン
5通常価格(税別):3,140円

杉田エース
フラットフック
0通常価格(税別):931円~

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円

トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
5通常価格(税別):654円~