ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアアングルグラインダー

通常単価(税別)
88,880円
税込単価
97,768円
通常出荷日:22日目

【特長】・エアーの流れを見直したことによりパワフルな回転を実現しました・アングル角度120°で90°の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    製品本体
  • 無負荷回転数 (rpm)
    5500
  • 排気
    側方
  • 全長
    245
  • 空気消費量 (m³/min)
    1.15
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.63
  • 適用ペーパー寸法外径×内径 (mm)
    180×22
  • JANコード
    4589484303730
  • トラスココード
    175-9510
  • 質量(g)
    1800
  • ホース取付口
    RC3/8

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FA-150KG-7-SD
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FA-150KG-7-SDの仕様・寸法情報

商品タイプ
製品本体
無負荷回転数(rpm)
5500
排気
側方
全長
245
空気消費量(m³/min)
1.15
使用空気圧力(MPa)
0.63
適用ペーパー寸法外径×内径(mm)
180×22
JANコード
4589484303730
トラスココード
175-9510
質量(g)
1800
ホース取付口
RC3/8
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 22日以内

型番リスト

表示件数
型番
FA-150KG-7-SD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
88,880円
( 97,768円 )
22日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーの流れを見直したことによりパワフルな回転を実現しました
・アングル角度120°で90°の標準タイプ型では困難な天井や壁面などの研削作業に最適です
【用途】
・金属などの研削・研磨に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアアングルグラインダーの型番FA-150KG-7-SDのページです。 型番FA-150KG-7-SDに関する仕様情報を記載しております。
エアアングルグラインダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアアングルグラインダー
不二 長軸型ストレートグダ(全長522mm)
不二 長軸型ストレートグラインダ(無負荷回転数7600rpm)
不二 長軸型ストレートグラインダ(全長585mm)
SP エアアングルグラインダー
空研 エアアングルグラインダー
メーカー不二空機不二空機不二空機不二空機エス・ピー・エアー空研
通常価格88,880円64,500円88,236円67,734円39,823円30,395円
通常出荷日22日目5日目3日目3日目1日目1日目
商品タイプ製品本体製品本体製品本体製品本体製品本体製品本体
無負荷回転数(rpm)5500120007600120001500012000
排気側方側方側方側方側方-
全長245522mm599mm585mm157190mm
空気消費量(m³/min)1.150.5510.80.40.35
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アングルグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました