ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

キュービトロン3オフセット砥石薄手 4CGW96094

通常単価(税別)
1,189円
税込単価
1,308円
通常出荷日:19日目

【特長】・研削スピードに特化したオフセット砥石です・従来品よりもさらに作業性を高めた1枚で、3M社のオ...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

4CGW96094
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4CGW96094の仕様・寸法情報

外径(mm)
100
孔径(mm)
15
厚さ(mm)
4.2
最適被削材
一般鋼 / ステンレス鋼
粒度(#)
36
砥材
A
硬度(結合度)
P
JANコード
4064035079031
トラスココード
608-8867
最高使用回転数(rpm)
13800
質量(g)
77
砥材
精密成型砥粒

型番リスト

表示件数
型番
4CGW96094
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,189円
( 1,308円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・研削スピードに特化したオフセット砥石です
・従来品よりもさらに作業性を高めた1枚で、3M社のオフセット砥石を初めてご使用される方にもおすすめです
・この1枚で溶接ビードの除去から面取りまで幅広く対応できます
・4.2ミリ厚タイプは切断作業も可能で、砥石を縦使いしたい用途などにもご使用いただけます
・ビード除去から面取りまで、幅広い研削用途に
【用途】
・一般鋼、ステンレス鋼の研削・切断作業に

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キュービトロン3オフセット砥石薄手 4CGW96094の型番4CGW96094のページです。 型番4CGW96094に関する仕様情報を記載しております。
キュービトロン3オフセット砥石薄手 4CGW96094のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キュービトロン3オフセット砥石薄手 4CGW96094
キュービトロン3 オフセット砥石薄手シリーズ
キュービトロン3オフセット砥石厚手
キュービトロン フレキシブル砥石
フレキシブル3枚 一般鋼
グリーンエースゴールド GA-3
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンE-Value日本レヂボン
通常価格1,189円2,067円 -1,586円 -466円 -1,249円5,713円
通常出荷日19日目4日目〜19日目1日目3日目在庫品1日目〜
外径(mm)100--100-100
孔径(mm)15-----
厚さ(mm)4.2----3
最適被削材一般鋼 / ステンレス鋼-一般鋼 / ステンレス鋼--一般鋼 / ステンレス鋼
粒度(#)36-36---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オフセット砥石・フレキシブル砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました