ファクトリーサプライ用品技術窓口

カラータオル【5個入り】

通常単価(税別)
1,481円
税込単価
1,629円
通常出荷日:1日目

【特長】・オフィスや学校でもよく使うタオルがSMARTVALUEでお買得です【材質】・綿100%

  • JANコード
    4547345028338
  • 質量(g)
    30.0
  • トラスココード
    196-4679
  • 材質1
    綿100%

型番:

N108J-WH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

N108J-WHの仕様・寸法情報

JANコード
4547345028338
質量(g)
30.0
トラスココード
196-4679
材質1
綿100%

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
N108J-WH
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,481円
( 1,629円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オフィスや学校でもよく使うタオルがSMARTVALUEでお買得です
【材質】
・綿100%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラータオルの型番N108J-WHのページです。 型番N108J-WHに関する仕様情報を記載しております。
カラータオルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラータオル
ぞうきん
カラータオル まとめ買い
340x520mm カラータオル(12枚)
ワイパータオル 白
白タオル
メーカージョインテックス(プラス)ジョインテックス(プラス)ジョインテックス(プラス)エスコミタニニシオ
通常価格1,481円1,150円6,152円4,543円4,939円755円 -
通常出荷日1日目1日目1日目3日目1日目1日目
JANコード45473450283384547345022626----
質量(g)30.02.01275.0---
トラスココード196-4679196-0096----
材質1綿100%綿綿100%---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タオル・ぞうきんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました