ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラチェーン内蔵ポールバリネオ2【1~2個入り】

通常単価(税別)
14,293円~25,820円
税込単価
15,722円~28,402円
通常出荷日:11日目

【特長】・本体ポールには8.5mのプラチェーンを内蔵しています・注水ウエイトは安定感があり、取手付で移...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリエチレン
  • ポール径(mm)
    75
  • ポール色
    ブラック
  • 長さ(m)
    8.5
  • 高さ(mm)
    872
  • 幅(mm)
    300

ご注意

  • 商品画像はBN-685BST型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4993091106767
658-9471
2000.0
1個
4993091106965
659-1016
4000.0
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,293円
( 15,722円 )
11日目
25,820円
( 28,402円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体ポールには8.5mのプラチェーンを内蔵しています
・注水ウエイトは安定感があり、取手付で移動も簡単です
・チェーンロックスライダーでチェーン長さを任意の長さで固定できます
・最長8.5mのロングストロークで広い間口の規制が可能です
【用途】
・工場内や作業場所などでの区画整理に
【材質】
・ポリエチレン

ご注意

  • 商品画像はBN-685BST型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラチェーン内蔵ポールバリネオ2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラチェーン内蔵ポールバリネオ2
プラチェーン内蔵ポールバリネオ2
反射プラチェーン内蔵ポールバリネオ2
プラチェーン内蔵ポールバリネオ2用キャッチ
反射プラチェーン内蔵ポールバリネオ2
プラチェーン内蔵ポールバリネオ2用キャッチ
メーカー中発販売中発販売中発販売中発販売中発販売中発販売
通常価格14,293円-14,293円 -17,048円10,107円16,164円 -10,107円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
材質1ポリエチレンポリエチレンポール:ポリエチレンポリエチレンポール:ポリエチレンポリエチレン
ポール径(mm)757575757575
ポール色ブラック-ブラックブラック--
長さ(m)8.58.5----
高さ(mm)872872872872872872
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト