17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

反射プラチェーン内蔵ポールバリネオ2

通常単価(税別)
17,500
税込単価
19,250

【特長】・8.5mの反射板付プラチェーンが本体ポールに内蔵しています・不使用時...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4993091106828
  • トラスココード
    659-1015
  • 質量(g)
    2000.0
  • 材質1
    ポール:ポリエチレン
  • 材質2
    プラチェーン:ポリエチレン
  • ポール径(mm)
    75
  • ポール色
    ブラック
  • 材質3
    ウエイト:ポリエチレン
  • 高さ(mm)
    872
  • ブラック
  • 幅(mm)
    300

型番:

BNR-685BST
解除
    数量:

    BNR-685BSTの仕様・寸法情報

    JANコード
    4993091106828
    トラスココード
    659-1015
    質量(g)
    2000.0
    材質1
    ポール:ポリエチレン
    材質2
    プラチェーン:ポリエチレン
    ポール径(mm)
    75
    ポール色
    ブラック
    材質3
    ウエイト:ポリエチレン
    高さ(mm)
    872
    ブラック
    幅(mm)
    300
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BNR-685BST
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,500
    ( 19,250 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・8.5mの反射板付プラチェーンが本体ポールに内蔵しています
    ・不使用時にプラチェーンをポールに収納できます
    【用途】
    ・工場内や作業場所などでの区画整理に
    【材質】
    ・ポール:ポリエチレン
    ・プラチェーン:ポリエチレン
    ・ウエイト:ポリエチレン

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    反射プラチェーン内蔵ポールバリネオ2の型番BNR-685BSTのページです。 型番BNR-685BSTに関する仕様情報を記載しております。
    反射プラチェーン内蔵ポールバリネオ2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    反射プラチェーン内蔵ポールバリネオ2
    プラチェーン内蔵ポール バリネオPro
    プラチェーン内蔵ポールバリネオ2用キャッチ
    プラチェーン内蔵ポールバリネオ2用注水ウエイト
    反射プラチェーン内蔵ポールバリネオ2
    プラチェーン内蔵ポールバリネオ2用キャッチ
    メーカー中発販売中発販売中発販売中発販売中発販売中発販売
    通常価格17,50021,60010,0003,00014,884 -9,000
    通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
    JANコード4993091106828499309110606449930911067984993091106972--
    トラスココード659-1015377-9662659-1021666-8659--
    質量(g)2000.09000.01200.08002000.01200.0
    材質1ポール:ポリエチレンポール:ステンレス(黄色粉体塗装)ポリエチレンポリエチレンポール:ポリエチレンポリエチレン
    材質2プラチェーン:ポリエチレン台座:再生ゴム--プラチェーン:ポリエチレン-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト