ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

503×503×8mmスライダーパネル
エスコ
足場台 (脚部伸縮式)
トラスコ中山
ロタ・鉄重量戸車 平型
ヨコヅナ
  • <
  • >

Reelex プラチェーン内蔵伸縮ポール "バリネオ"専用キャッチ(スタンドタイプ)

通常単価(税別)
9,118円
税込単価
10,030円
通常出荷日:1日目

【特長】・注水式ウエイトは安定感があり、取っ手付きで移動も簡単です・フックを引っ掛けるポールが無い場所...

詳細を確認
  • 商品タイプ2
    プラチェーンスタンド
  • 幅 (mm)
    300
  • 注水容量
    約9リットル(満水時)
  • 質量 (kg)
    1.3
  • 材質1
    ポール、ウエイト:ポリエチレン

ご注意

  • 本製品にプラチェーンは付いていません。

型番:

BN-CWST
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BN-CWSTの仕様・寸法情報

商品タイプ2
プラチェーンスタンド
色
-
高さ(mm)
975(伸長時)
幅(mm)
300
注水容量
約9リットル(満水時)
質量(kg)
1.3
色詳細
パールホワイト
JANコード
4993091103483
トラスココード
102-4653
材質1
ポール、ウエイト:ポリエチレン
ベースタイプ
注水式
タイプ
スタンド
ポール径(mm)
75
ポール色
パールホワイト

絞り込み条件

  • 色

  • 高さ(mm)

  • 色詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • ベースタイプ

  • タイプ

  • ポール径(mm)

  • ポール色

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BN-CWST

色

高さ

(mm)

色詳細

JANコード

トラスココード

ベースタイプ

タイプ

ポール径(mm)

ポール色

最小発注数量
-
975(伸長時)
パールホワイト
4993091103483
102-4653
注水式
スタンド
75
パールホワイト
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,118円
( 10,030円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・注水式ウエイトは安定感があり、取っ手付きで移動も簡単です
・フックを引っ掛けるポールが無い場所に施工不要で設置ができます
・伸縮式ポールなので、移動時や保管時にコンパクトになります
・回転式ヘッドにより、あらゆる方向からの連結が可能です
【用途】
・バリネオの受け側専用のキャッチ
・屋外使用可

ご注意

  • 本製品にプラチェーンは付いていません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Reelex プラチェーン内蔵伸縮ポール "バリネオ"専用キャッチ(スタンドタイプ)の型番BN-CWSTのページです。 型番BN-CWSTに関する仕様情報を記載しております。
Reelex プラチェーン内蔵伸縮ポール "バリネオ"専用キャッチ(スタンドタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Reelex プラチェーン内蔵伸縮ポール "バリネオ"専用キャッチ(スタンドタイプ)
チェーンスタンド(2段フックタイプ)
やわらかゴムポール ポール用ウエイト
フレックスカバー サインタイプ KG-FLX-TOKU FKシリーズ
LEDライト付きチェーンスタンド
チェーンスタンド 重石不要のタンク付
メーカー中発販売ミツギロン工業トラスコ中山積水樹脂テラモトトラスコ中山
通常価格9,118円1,421円2,307円14,752円 -28,826円 -1,404円 -
通常出荷日1日目1日目4日目4日目1日目1日目
商品タイプ2プラチェーンスタンドプラチェーンスタンドプラチェーン用オプションその他プラチェーンスタンドプラチェーンスタンド
幅(mm)300255360230(195)320255
注水容量約9リットル(満水時)-----
質量(kg)1.3-----
材質1ポール、ウエイト:ポリエチレン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました