ファクトリーサプライ用品技術窓口

サイナスミスト

通常単価(税別)
1,116円
税込単価
1,228円
通常出荷日:1日目

【特長】・鼻の中をやさしいミストで潤し、粘度の高い鼻水をやわらかくします・鼻の乾燥、ムズムズ、また鼻を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    うがい薬
  • 容量 (ml)
    125
  • 質量(g)
    195.000
  • トラスココード
    580-3643
  • 仕様
    生理食塩水ミスト

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SM-125
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SM-125の仕様・寸法情報

商品タイプ
うがい薬
容量(ml)
125
質量(g)
195.000
トラスココード
580-3643
仕様
生理食塩水ミスト
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SM-125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,116円
( 1,228円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鼻の中をやさしいミストで潤し、粘度の高い鼻水をやわらかくします
・鼻の乾燥、ムズムズ、また鼻をかむ前に使用して頂くと鼻を強くかまずに鼻詰まりのもとを取る事ができます
・防腐剤が入っていないから、幼児、妊娠中、授乳期の方でも安心してご使用いただけます
【用途】
・花粉やアレルギー対策に
・風邪の予防に
・鼻腔内の洗浄に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイナスミストの型番SM-125のページです。 型番SM-125に関する仕様情報を記載しております。
サイナスミストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイナスミスト
紙コップ3オンス 100個入り
歯みがきティシュ(ハビナース) 669201シリーズ
自動で出てくるモンダミン プレミアムケア
うがい薬コロロ ポンプ付 500ml
紙コップホルダー
メーカーSINUS RINSEサラヤアズワンアース製薬サラヤサラヤ
通常価格1,116円909円956円2,653円2,868円4,590円
通常出荷日1日目1日目4日目9日目5日目1日目
商品タイプうがい薬--自動うがい機うがい薬その他
容量(ml)125--860500-
質量(g)195.000-----
トラスココード580-3643-----
仕様生理食塩水ミスト-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

うがい薬カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました