ファクトリーサプライ用品技術窓口

手指消毒剤 ステアジェルc リセットアロマ

通常単価(税別)
1,281円
税込単価
1,409円
通常出荷日:1日目

【特長】・香料に天然アロマオイルを使用・天然香料特有のふんわり良い香りがします・すっきりとしたミント系...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手指消毒剤
  • 容量 (L)
    0.3
  • タイプ
    ジェル
  • 品名
    ステアジェルc リセットアロマ
  • 噴射量(ml/回)
    2
  • JANコード
    4987601535024
  • 質量(g)
    306.000
  • トラスココード
    439-0595
  • 材質1
    エタノール76.9~81.4vol%

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 次の人は使用しないこと。
    (1)患部が広範囲の人。
    (2)深い傷やひどいやけどの人。

型番:

023-409822-00
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

023-409822-00の仕様・寸法情報

商品タイプ
手指消毒剤
容量(L)
0.3
タイプ
ジェル
品名
ステアジェルc リセットアロマ
噴射量(ml/回)
2
JANコード
4987601535024
質量(g)
306.000
トラスココード
439-0595
材質1
エタノール76.9~81.4vol%
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
023-409822-00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,281円
( 1,409円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・香料に天然アロマオイルを使用
・天然香料特有のふんわり良い香りがします
・すっきりとしたミント系の香りです
・頻回に使用してもべとつきにくく、良好な使用感です
・保湿成分プロピレングリコールを配合しているため手にやさしいです
・有効成分のエタノールにより優れた消毒効果を発揮します
・添加物:ヒアルロン酸Na、PG、カルボキシビニルポリマー、TEA、香料
・火気厳禁:アルコール類、水溶性、危険等級2
【用途】
・手洗い後の手指の消毒に
・職場の感染対策として

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 次の人は使用しないこと。
    (1)患部が広範囲の人。
    (2)深い傷やひどいやけどの人。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手指消毒剤 ステアジェルc リセットアロマの型番023-409822-00のページです。 型番023-409822-00に関する仕様情報を記載しております。
手指消毒剤 ステアジェルc リセットアロマのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手指消毒剤 ステアジェルc リセットアロマ
手指消毒用マルチスタンド
手指消毒用アルコール プレヴェーユ薬用消毒液5L
薬液供給装置 足踏式 HC-8000
速乾性手指消毒剤 ヒビスコールSHL 1L 噴射ポンプ付
ネイル&ハンドブラシP
メーカーKAWAMOTOサラヤコスモビューティ東京硝子器械サラヤクロダブラシ
通常価格1,281円16,893円9,356円39,870円4,878円7,344円
通常出荷日1日目5日目1日目6日目1日目1日目
商品タイプ手指消毒剤--手指消毒器手指消毒剤つめ除菌ブラシ
容量(L)0.3-5---
タイプジェル-----
品名ステアジェルc リセットアロマ-----
噴射量(ml/回)2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました