ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スタンダード ドライバーセット【8個入り】

通常単価(税別)
2,536円
税込単価
2,790円
通常出荷日:1日目

【特長】・スタンダードタイプの、プラスとマイナスのドライバーセットです・握りやすく力を掛けやすいグリッ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2002000020246
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (8個入り)
-閉じる

2002000020246の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)
No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
5 ~ 8
全長(mm)
100 ~ 270
軸長(mm)
40 ~ 150
軸形状
丸
軸径(mm)
5 ~ 8
単品/セット
セット
マグネット
あり
JANコード
2002000020246
質量(g)
786.0
トラスココード
253-7913
セット内容
PH1、PH2、PH3、スタビーPH2、SL5、SL6、SL8、スタビーSL6
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2002000020246
最小発注数量
1パック

8個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,536円
( 2,790円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードタイプの、プラスとマイナスのドライバーセットです
・握りやすく力を掛けやすいグリップ形状で、しっかりとネジを回すことができます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンダード ドライバーセットの型番2002000020246のページです。 型番2002000020246に関する仕様情報を記載しております。
スタンダード ドライバーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンダード ドライバーセット
スタンダードドライバー
マイナスドライバー(スタンダード)
プラスドライバー(スタンダード)
ステンレスドライバーセット 032060
ステンレスドライバーセット
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)エンジニアPBスイスツールズPBスイスツールズWERAシグネット
通常価格2,536円429円 -859円 -1,042円 -8,619円4,879円
通常出荷日1日目2日目1日目〜在庫品1日目〜2日目4日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-)-----
先端サイズ・プラス(+)No.1 / No.2 / No.3---No.1 / No.2No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)5 / 6 / 8---3 / 4 / 5.5 / 6.53,5
全長(mm)100 / 175 / 210 / 270-----
軸長(mm)100 / 150 / 40 / 75-----
よく一緒に購入される商品

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました