ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピットレスローリフト(電動油圧式/超低床型/三相200Vタイプ) ジャバラ付

  • 商品タイプ
    その他台車
  • 本体材質
    スチール製
  • 均等荷重 (kg)
    500
  • 本体/オプション
    本体
  • 詳細タイプ
    テーブルリフト
  • JANコード
    4550414313983
  • トラスココード
    684-2220
  • 質量(g)
    147000
  • 材質1
    ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
  • ストローク(mm) (mm)
    530
  • テーブル高さ (mm)
    80~610
  • 上昇時間(秒)50Hz
    26
  • 上昇時間(秒)60Hz
    22
  • 最大使用頻度(回/時)
    15
  • 電源コード長さ(m)
    4
  • モーター出力(kW)
    0.55
  • 電源(V)
    三相200
  • テーブル寸法(mm)長さ
    1050
  • テーブル寸法(mm)幅
    650
  • ジャバラ有無
    有
  • 仕様
    高圧ホース:2m
  • 操作方法
    フットスイッチ(コード長さ:2m)
  • ユニット
    別置式

ご注意

  • 最大使用頻度を超えるご使用は故障の原因となります。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 若干の沈み込みは発生します。
  • ジャバラの後付けはできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FLNJ50-610-B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

FLNJ50-610-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他台車
本体材質
スチール製
均等荷重(kg)
500
本体/オプション
本体
詳細タイプ
テーブルリフト
JANコード
4550414313983
トラスココード
684-2220
質量(g)
147000
材質1
ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
ストローク(mm)(mm)
530
テーブル高さ(mm)
80~610
上昇時間(秒)50Hz
26
上昇時間(秒)60Hz
22
最大使用頻度(回/時)
15
電源コード長さ(m)
4
モーター出力(kW)
0.55
電源(V)
三相200
テーブル寸法(mm)長さ
1050
テーブル寸法(mm)幅
650
ジャバラ有無
有
仕様
高圧ホース:2m
操作方法
フットスイッチ(コード長さ:2m)
ユニット
別置式
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
FLNJ50-610-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
626,763円
( 689,439円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超低床式電動油圧テーブルリフトです
・運搬車がそのまま乗り入れもでき、作業の省力化に役立ちます
・ピットが掘れない2階フロアーでも、台車の昇降に利用できます
・ジャバラで完全に覆い安全性も万全です
【用途】
・キャスター付網パレットや台車などの昇降に

ご注意

  • 最大使用頻度を超えるご使用は故障の原因となります。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 若干の沈み込みは発生します。
  • ジャバラの後付けはできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピットレスローリフト(電動油圧式/超低床型/三相200Vタイプ) ジャバラ付の型番FLNJ50-610-Bのページです。 型番FLNJ50-610-Bに関する仕様情報を記載しております。
ピットレスローリフト(電動油圧式/超低床型/三相200Vタイプ) ジャバラ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピットレスローリフト(電動油圧式/超低床型/三相200Vタイプ) ジャバラ付
トラスコ中山 テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラ付
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC12Vバッテリー専用タイプ) ジャバラ付
ローハイシステムリフター(スクリュー式)LH-35A
ローハイシステムリフター(スクリュー式) LH-35A-1
ローハイシステムリフター(スクリュー式) キャビネット付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格626,763円400,469円306,266円72,983円76,519円165,537円
通常出荷日19日目1日目24日目8日目8日目5日目
商品タイプその他台車-その他台車-その他台車その他台車
本体材質スチール製-スチール製-アルミ製スチール製
均等荷重(kg)500-100808080
本体/オプション本体-本体-本体本体
詳細タイプテーブルリフト-ジャバラ付--キャビネット付

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました