ファクトリーサプライ用品技術窓口

テーブルリフト(電動油圧式/三相200V/油圧ユニットタイプ) ジャバラ付

  • 商品タイプ
    その他台車
  • 騒音対策
    あり
  • 本体/オプション
    本体
  • 詳細タイプ
    テーブルリフト
  • 材質1
    ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
  • 最大使用頻度(回/時)
    15
  • 電源コード長さ(m)
    4
  • 電源(V)
    三相200
  • 仕様
    上昇端リミットスイッチ付
  • 操作方法
    フットスイッチ(コード長さ:2m)
  • ユニット
    内蔵式

ご注意

  • 重量物ですのでご注意ください。
  • 最大使用頻度を超えるご使用は故障の原因となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重

(kg)

JANコード

トラスココード

質量(g)

ストローク(mm)

(mm)

テーブル高さ

(mm)

上昇時間(秒)50Hz

上昇時間(秒)60Hz

モーター出力(kW)

テーブル寸法(mm)長さ

テーブル寸法(mm)幅

最小発注数量
500
4550414314232
684-2224
120000
620
155~775
15
12
0.55
1050
650
1個
500
4550414314256
684-2212
135000
750
155~905
21
17
0.55
1200
650
1個
500
4550414314263
684-2227
184000
860
155~1015
24
20
0.55
1350
750
1個
1000
4550414314034
684-2210
170000
750
155~905
42
34
0.55
1200
650
1個
1000
4550414314058
684-2237
194000
860
155~1015
47
39
0.55
1350
750
1個
1900
4550414314157
684-2207
352000
700
255~955
27
22
1.13
1350
750
1個
150
4550414314409
684-2241
120000
1040
260~1300
9
8
0.55
950
600
1個
300
4550414314454
684-2228
97000
520
155~675
9
8
0.55
950
600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
499,215円
( 549,137円 )
19日目
539,502円
( 593,452円 )
19日目
593,248円
( 652,573円 )
19日目
579,790円
( 637,769円 )
19日目
604,391円
( 664,830円 )
19日目
723,024円
( 795,326円 )
19日目
501,445円
( 551,590円 )
19日目
416,413円
( 458,054円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です
・高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします
・作業性に優れたフットスイッチ付です
・ジャバラで完全に覆い安全性も万全です
【用途】
・荷物の昇降や作業台として

ご注意

  • 重量物ですのでご注意ください。
  • 最大使用頻度を超えるご使用は故障の原因となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーブルリフト(電動油圧式/三相200V/油圧ユニットタイプ) ジャバラ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テーブルリフト(電動油圧式/三相200V/油圧ユニットタイプ) ジャバラ付
ピットレスローリフト(電動油圧式/超低床型/三相200Vタイプ) ジャバラ付
テーブルリフト(電動油圧式)ジャバラなし
ピットレスローリフト(電動油圧式/超低床型/三相200Vタイプ) ジャバラなし
スリムリフト(電動油圧式)
トラスコ中山 テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラ付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格416,413円-626,763円250,807円 -369,440円 -267,607円 -400,469円
通常出荷日19日目19日目19日目19日目9日目〜1日目
商品タイプその他台車その他台車その他台車その他台車--
騒音対策あり-あり---
本体/オプション本体本体本体本体--
詳細タイプテーブルリフトテーブルリフトテーブルリフトテーブルリフト--
材質1ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)---スチール(粉体塗装)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト